IS1-2

Переключатель интерфейсов IS1-2 представляет собой полностью автоматическую систему, предназначенную для КИМ, на которых используется несколько датчиков разного типа.

  • Переключатель интерфейсов IS1-2 Четыре отдельных выходных канала
  • Любую комбинацию нижеследующих датчиков Renishaw можно объединить в единую автоматизированную систему:
    • SP25M
    • SP80
    • SP600
    • TP7M
    • TP2
    • TP6
    • TP20
    • TP200*
  • Автономный или монтируемый на стойке интерфейс

IS1-2 также полностью совместим с системами смены датчиков ACR1 и ACR3 компании Renishaw, семейством приводных головок PH10M PLUS и головок с сервоприводом PHS1, использующих систему подключения изделий Renishaw (PICS).

Программные модули TP7M, SP600M, SP80 и SP25M поставляются предварительно установленными внутри блока IS1-2, который определяет, какой датчик используется. Остальные модули поставляются отдельно и могут быть установлены пользователем самостоятельно. TP2, TP6, TP20, TP200 снабжены встроенной системой распознавания и, таким образом, не требуют наличия программного модуля.

* Данный датчик можно встроить в мультисенсорную систему с любой из указанных других измерительных систем без потребности в блоке IS1-2.

** Только PH10M PLUS и PH10MQ PLUS.

Расширенная гарантия

В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.