Принадлежности для системы Equator™
В наличии имеются разнообразные вспомогательные приспособления для ручных или автоматических циклов.
Ручные и автоматические вспомогательные приспособления
Кнопочный интерфейс - A-6088-0010

С помощью кнопочного интерфейса Equator можно управлять системой Equator. При необходимости перемещение в системе Equator можно выполнять с помощью кнопок со стрелками. Кроме того, в интерфейсе предусмотрены кнопки для первоначальной привязки, переключения между режимами эталон/контролируемая деталь, смены экранов для визуального наблюдения, а также для простого устранения ошибок.
EQ-IO, интерфейсный блок ввода-вывода (лицензирован с EZ-IO) - A-5923-0050
EQ-IO, интерфейсный блок ввода-вывода (не лицензирован с EZ-IO) - A-5923-0259

Интерфейсный блок ввода-вывода обеспечивает связь системы Equator с совместимыми системами ЧПУ станков, промышленными роботами для загрузки деталей и другим сторонним оборудованием.
EQJ, джойстик MCUlite-2 - A-5504-0258

Джойстик MCUlite-2 поставляется в комплекте с кабелем длиной 1,5 м. При работе системы Equator в ручном режиме джойстик MCUlite-2 упрощает перемещение датчика по осям x, y и z. Данный джойстик позволяет выполнять коррекцию скорости и имеет функцию блокировки перемещения по различным осям. Координаты безопасного положения могут быть занесены в память и использованы в дальнейшем.
EQS, кнопка останова - A-5504-0255

Кнопка останова может использоваться в качестве альтернативной конфигурации в тех случаях, когда для перемещения датчика в рабочей зоне системы вручную джойстик не требуется. Кнопка располагается в передней части системы Equator и легко крепится на основание посредством двух винтов.
EQ3F-M6, установочная плита M6 - A-5504-0200
EQ3F-I25, установочная плита ¼ дюйма - A-5504-0201
EQ3F-M8, установочная плита M8 - A-5504-0202

Установочная плита с системой точного базирования и крепежными отверстиями (резьба М6, M8 или ¼ дюйма). Использование сменных плит для системы Equator позволяет выполнять предварительную установку деталей, что снижает время настройки. Это особенно удобно в тех случаях, когда отсутствуют быстросъемные крепежные приспособления. В производственных условиях, в которых значительные колебания температуры требуют частого проведения повторной выверки по эталону, образец-изделие (эталонная деталь) может оставаться постоянно закрепленным на плите.
EQ3F-S55, устройство подъема установочной плиты - A-5504-0203

Это устройство обеспечивает смещение системы точного базирования установочной плиты по высоте на 55 мм. В случае выполнения сравнительных измерений мелких деталей или использования коротких щупов это устройство позволяет выполнять подъем детали в пределах рабочего пространства при отработке программы и измерениях.
Шкаф для системы Equator - A-5504-0210

Шкаф для системы Equator позволяет оборудовать автономную измерительную станцию с оптимизированной площадью занимаемой поверхности и настройкой конфигурации в соответствии с конкретными требованиями заказчика. В комплект входят:
- Стандартный верхний модуль, с дверцей для доступа сверху для очистки
- Стандартный нижний модуль (основание): имеет регулируемые ножки для выставления системы по горизонтали и полку для установки контроллера
- Держатель монитора: устанавливается слева или справа на верхнем блоке с регулировкой по высоте
Комплекты щупов системы Equator

В комплекты щупов для системы Equator входят щупы, которые наиболее часто используются в этой системе. Комплекты предлагаются в трех исполнениях, причем цена комплекта ниже общей цены содержимого. В комплектах предусмотрено место для хранения до шести собранных приспособлений для установки щупа. Все комплекты находятся в одном и том же ящике, а в свободных местах можно хранить дополнительные щупы. Все щупы можно также приобрести каждый по отдельности. Щупы M3 предназначены для использования в прямых конфигурациях, в то время как более легкие щупы M2 и переходники используются в коленчатых и звездообразных конфигурациях.
Комплект калибровочного эталона для системы Equator - A-5925-0200

Калибровочный эталон Gauge Checker для системы Equator предназначен для упрощения работы с универсальной системой цифровых шаблонов Equator.
В отличие от КИМ система Equator не требует периодической повторной калибровки в целях обеспечения точности внутри своего рабочего пространства. Однако полезно иметь возможность проверять, работает ли система Equator c заявленными характеристиками. Использование калибровочного эталона Gauge Checker для системы Equator легко ввести в график техобслуживания; с его помощью оперативно выполняется проверка «здоровья машины».
Каждый комплект калибровочного эталона Gauge Checker для системы Equator может использоваться в нескольких таких системах.
EQ-IO, интерфейсный блок ввода-вывода (лицензирован для EZ-IO) — A-5923-0050 | ![]() |
EQJ, джойстик MCUlite-2 - A-5504-0258Джойстик MCUlite-2 поставляется в комплекте с кабелем длиной 1,5 м. При работе системы Equator в ручном режиме джойстик MCUlite-2 упрощает перемещение датчика по осям x, y и z. Данный джойстик позволяет выполнять коррекцию скорости и имеет функцию блокировки перемещения по различным осям. Координаты безопасного положения могут быть занесены в память и использованы в дальнейшем. | ![]() |
EQS, кнопка останова - A-5504-0255Кнопка останова может использоваться в качестве альтернативной конфигурации в тех случаях, когда для перемещения датчика в рабочей зоне системы вручную джойстик не требуется. Кнопка располагается в передней части системы Equator и легко крепится на основание посредством двух винтов. | ![]() |
EQ3F-M6, установочная плита M6 — A-5504-0200 | ![]() |
EQ3F-S55, устройство подъема установочной плиты - A-5504-0203Это устройство обеспечивает смещение системы точного базирования установочной плиты по высоте на 55 мм. В случае выполнения сравнительных измерений мелких деталей или использования коротких щупов это устройство позволяет выполнять подъем детали в пределах рабочего пространства при отработке программы и измерениях. | ![]() |
Шкаф для системы Equator - A-5504-0210Шкаф для системы Equator позволяет оборудовать автономную измерительную станцию с оптимизированной площадью занимаемой поверхности и настройкой конфигурации в соответствии с конкретными требованиями заказчика. В комплект входят:
| ![]() |
Комплекты щупов системы EquatorВ комплекты щупов для системы Equator входят щупы, которые наиболее часто используются в этой системе. Комплекты предлагаются в трех исполнениях, причем цена комплекта ниже общей цены содержимого. В комплектах предусмотрено место для хранения до шести собранных приспособлений для установки щупа. Все комплекты находятся в одном и том же ящике, а в свободных местах можно хранить дополнительные щупы. Все щупы можно также приобрести каждый по отдельности. Щупы M3 предназначены для использования в прямых конфигурациях, в то время как более легкие щупы M2 и переходники используются в коленчатых и звездообразных конфигурациях. | ![]() |
Комплект калибровочного эталона для системы Equator - A-5925-0200Калибровочный эталон Gauge Checker для системы Equator предназначен для упрощения работы с универсальной системой цифровых шаблонов Equator. В отличие от КИМ система Equator не требует периодической повторной калибровки в целях обеспечения точности внутри своего рабочего пространства. Однако полезно иметь возможность проверять, работает ли система Equator c заявленными характеристиками. Использование калибровочного эталона Gauge Checker для системы Equator легко ввести в график техобслуживания; с его помощью оперативно выполняется проверка «здоровья машины». Каждый комплект калибровочного эталона Gauge Checker для системы Equator может использоваться в нескольких таких системах. | ![]() |
EQ-ATS 300 (25 эталонов, шаг 500)EQ-ATS 300-M6-5 (A-6242-0051)EQ-ATS 300-M8-5 (A-6242-0052)EQ-ATS 300-1/4”-5 (A-6242-0053)Автоматическая система перемещения с пневматическим приводом, которая обменивается данными с системой Equator через EQ-CM1. Предназначена для автоматизированных ячеек или систем с ручной загрузкой. Эта система специально разработана для машин EQ300 и может устанавливаться на EQ500; она предназначена для заготовок и приспособлений массой до 10 кг со смещением 10 мм. EQ-ATS имеет ход 500 мм и защитный стержень, который не позволяет располагать объекты в зоне загрузки плитки. | ![]() |
EQ-ATS 300 (25 эталонов, шаг 800)EQ-ATS 300-M6-8 (A-6242-0061)EQ-ATS 300-M8-8 (A-6242-0062)EQ-ATS 300-1/4”-8 (A-6242-0063)Автоматическая система перемещения с пневматическим приводом, которая обменивается данными с системой Equator через EQ-CM1. Предназначена для автоматизированных ячеек или систем с ручной загрузкой. Эта система специально разработана для машин EQ300 и может устанавливаться на EQ500; она предназначена для заготовок и приспособлений массой до 10 кг со смещением 10 мм. Это исполнение имеет ход 800 мм и требует опорную стойку. | ![]() |
EQ-ATS 500 (40 эталонов, шаг 800)EQ-ATS 500-M6-8 (A-6242-0064)EQ-ATS 500-M8-8 (A-6242-0065)Автоматическая система перемещения с пневматическим приводом, которая обменивается данными с системой Equator через EQ-CM1. Предназначена для автоматизированных ячеек или систем с ручной загрузкой. Система предназначена для EQ500 и рассчитана на нагрузки до 50 кг со смещением 100 мм. Дополнительные амортизаторы позволяют работать с большими массами (до 80 кг). EQ-ATS 500 имеет ход 800 мм и опорную стойку. | ![]() |