Универсальная система цифровых шаблонов Equator™ 500
Новая система Equator™ 500 компании Renishaw – Интеллектуальный контроль процесса обработки более крупных деталей с сохранением всех преимуществ уже зарекомендовавшей себя на практике универсальной системы цифровых шаблонов Equator 300
Новая система Equator 500 с увеличенными габаритами делает возможным контроль деталей большего размера благодаря рабочему пространству диаметром 500 мм и высотой до 400 мм.
Обе модификации универсальной системы цифровых шаблонов, Equator 300 и 500, обеспечивают нужную точность в диапазоне от 5 ºC до 50 ºC при любой скорости изменения температуры и позволяют выполнять сканирование при скоростях свыше 200 мм/с.
Каждая из этих систем совместима с простым в использовании программным обеспечением (ПО) Organiser для операторов, ПО EZ-IO для автоматизации и ПО IPC (Intelligent Process Control – Интеллектуальный контроль процесса обработки) для обновления коррекций на инструмент на станках с ЧПУ.
Увеличение объема, доступного для измерений
Рабочее пространство системы Equator 500 имеет диаметр 500 мм в плоскости XY, а высота по оси Z при использовании сканирующего модуля SM25-2 составляет 250 мм. В случае использования сканирующего модуля SM25-3 высота по оси Z может быть увеличена до 400 мм; этот модуль работает со щупами длиной до 200 мм, что позволяет получать доступ к значительно большему количеству элементов. Основание системы Equator 500 допускает работу с заготовкой и крепежными приспособлениями, общая масса которых не превышает 100 кг.
Наиболее типичные примеры применения этой системы связаны с изготовлением следующих деталей: трансмиссий и кожухов двигателей для легковых и грузовых автомобилей; таких деталей трансмиссии, как шатуны и корпуса дифференциалов; литых деталей подвесок, штампованных деталей, а также клапанов и насосов.

Сохранение точности при резких колебаниях температуры в пределах интервала шириной 45 ºC
Климатические условия могут быть причиной циклов изменения температуры в течение дня и в зависимости от времени года. Например, рано утром температура в холодном механическом цехе может повышаться за счет как внешних условий, так и нагрева оборудования. Практика показала, что система Equator 500 позволяет решать такие проблемы путем ремастеринга, а это значит, что измерения с нужной точностью можно начать выполнять сразу же после изготовления первой детали и продолжать этот процесс независимо от характера изменения условий работы.

Автоматическое обновление коррекций на инструмент напрямую от систем Equator 300 и 500
Модификации системы Equator совместимы с новым программным обеспечением IPC, которое обеспечивает постоянный контроль и автоматическую корректировку процесса обработки, сохраняя размеры детали близкими к номинальным значениям и удерживая их в границах статистического регулирования технологических процессов. Такая корректировка отклонения характеристик процесса от заданных позволяет повысить качество изготовления деталей, расширить технологические возможности и снизить объем брака. Близкое расположение универсальной системы цифровых шаблонов Equator к местам обработки на станках с ЧПУ позволяет выполнять нужные корректировки непосредственно на месте изготовления, что исключает задержки по времени и зависимость от результатов контроля уже готовой детали. Универсальная система цифровых шаблонов Equator может быть подключена к одному или нескольким устройствам ЧПУ для станков.