Клеточная биология
Спектроскопия комбинационного рассеяния света является неинвазивной методикой, которая не требует применения меток. Извлечение химической информации без необходимости манипулировать генами или использовать метки или антитела. Благодаря этому методу результаты гарантировано отражают истинную химию клеток.
Идентифицировать клетки
С помощью рамановской системы Renishaw можно идентифицировать и отличить, например:
- раковые клетки от нормальных клеток
- стволовые клетки от дифференцированных клеток
- различные суб-состояния в популяции клеток (например, стволовых и клеток-предшественников)
Вы можете идентифицировать клетки без известных маркеров, на основе присущих им химических профилей. При этом нет необходимости конъюгировать с антителами или манипулировать генами.
Увидеть мелкие биологические детали
Благодаря высокому пространственному разрешению конфокального рамановского микроскопа вы можете проверить:
- внутриклеточные структуры и биомолекулы в отдельных клетках, на месте
- химическое содержание включений в клетках дрожжей
- содержание липидов в раковых клетках, чтобы лучше понять липидный обмен
Изучение отдельных клеток в популяции и определение вариативности от клетки к клетке. Например, можно проанализировать распределение липидов и ДНК в здоровых и аномальных клетках.
Исследование живых клеток
Вы можете оснастить свою рамановскую систему Renishaw клеточным инкубатором. Эта камера контролирует температуру, концентрацию CO2 и влажность для поддержания, нормальных физиологических состояний клеток в ходе анализа.
Данные живых клеток обеспечивают лучшее представление любых динамических процессов, чем эксперименты в критических точках. Например, можно контролировать реакцию клеток на изменения в окружающей среде или медикаменты. Эти реакции могут проявляться в виде метаболических или морфологических изменений, или гибелью клеток (апоптоз), и всё из перечисленного можно обнаружить с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света.
Рассмотрите изменения внутри клеток в трехмерном представлении
Сбор информации о химических веществах и создание трехмерных видов ваших образцов, а также использование этих возможностей для проверки поглощения материалов клетками. Вы можете также определить объемы клетки и ее органелл.
Мы рядом, когда это необходимо
Чтобы узнать больше об этой сфере использования или о другой сфере, которая не представлена здесь, свяжитесь с нашей группой прикладных задач.
Свяжитесь с нашей группой прикладных задачМатериалы для скачивания: Биология (клетки)
-
Application note: Classification of brain glioma tumours using the Renishaw Biological Analyser [en]
Demonstrating discrimination between diseased and healthy brain tissue using the Renishaw RA816 Biological Analyser.
-
Application note: Cell imaging with the inVia confocal Raman microscope [en]
With Renishaw’s inVia confocal Raman microscope you can identify and characterise samples to provide chemical, spatial and structural information on multiple types of molecule, without labelling. It provides rich, detailed, chemical images and highly specific data at high spatial resolution, making it ideal for studying cells.
-
Application note: Surface enhanced Raman spectroscopy (SERS) imaging using the inVia confocal Raman microscope [en]
Raman imaging is a powerful research tool for understanding the molecular composition, structure and distribution of different chemical species. Nano silver/gold colloids and roughened metallic substrates can be used to amplify the intensity of the Raman scattering of adsorbed molecules via SERS. This can increase the sensitivity and/or the specificity of the analysis. SERS imaging can be used to evaluate the efficacy of delivery of nanoparticles (NPs) into cells/animals. SERS measurement of labelled or surface-modified NPs can also be used for biosensing, multiplexing and theranostics.
-
Application note: Raman imaging to reveal components and metabolites in wood cells and tissue [en]
Analysing Scots pine wood using the inVia™ confocal Raman microscope, to reveal high-resolution details of structure and chemical composition.
-
Portrait of a dying cell [en]
The December 2015 issue of 'The Pathologist' featured an article describing how Raman spectroscopy is a non-invasive way of obtaining morphological and chemical information about cells that may lead to better cancer research.
Вас могут заинтересовать следующие работы:
Lau et al (2014) Biomedical Spectroscopy and Imaging 3: 237-247
McAughtrie et al (2013) Chem Sci 4: 3566-72
Kim et al (2010) Anal Bioanal Chem 398: 3051–3061
Последние новости о клеточной биологии
inVia используется для исследования крови, хранящейся в специальных полиэтиленовых пакетах
Лаборатория, возглавляемая Майклом Смитом (Michael Smith) в Университете Британской Колумбии в Ванкувере, Канада, является ведущей на пути использования спектроскопии комбинационного рассеяния света в качестве инструмента для мониторинга биохимических изменений и вариабильности между донорами в блоках хранения красных кровяных телец (эритроцитов) 1, 2. Исследовательская группа профессора Майкла Блейдса (Michael Blades) и Робина Тернера (Robin Turner) недавно опубликовал эту работу в журнале Analyst.
Спектроскопия комбинационного рассеяния света используется для обнаружения радиационных повреждений в клетках и тканях во время лечения рака
Ирвинг K Барбер (Irving K Barber) из Школы искусств и наук при Университете Британской Колумбии, Канада, руководит многопрофильной группой ученых, занимающихся физикой, инженерией и радиационной онкологией. Данная группа занимается выявлением и пониманием повреждений в клетках и тканях, вызванных ионизирующим излучением, используемым в методах лечения рака.