Sistema de magazine de troca MRS2
O sistema de magazine modular MRS2 é uma solução versátil de troca de apalpador e ponta para os sensores Renishaw.
O MRS2 está disponível em uma variedade de comprimentos de pernas e trilhos, para permitir que seja configurado para várias aplicações. Nos casos em que o volume de trabalho da CMM está no limite ou há necessidade de transportar um grande número de apalpadores e pontas, podem ser adicionados trilhos ao MRS2 para criar magazines com fileiras múltiplas.
O trilho é compatível com:
- SCP600 e SCP80 (portas de troca de pontas para SP600 e SP80 respectivamente)
- ACR3 (magazine de troca automática)
- FCR25 e FCR25 TC (troca de pontas e módulos para SP25M e suportes de ponta RPS3-#)
- RCP2 (porta de troca para suportes de ponta RSP2 e RSP3-6) e RCP TC-2 (porta de troca REVO controlada termicamente para apalpadores REVO)
- SFA e SFCP (para apalpador de acabamento superficial REVO)
Magazine de uma fileira
Magazine de duas fileiras
Magazine de três fileiras
Opções MRS2
Trilhos
Os trilhos MRS2 estão disponíveis nos comprimentos 400 mm, 600 mm ou 1000 mm.
Pernas
As pernas MRS2 estão disponíveis nos comprimentos 200 mm, 400 mm, 600 mm e 800 mm.
Garantia estendida
Oferecemos garantia de 3 anos para novos produtos para CMMs durante os primeiros 3 meses após a compra. Contate a Renishaw.
Talvez você também esteja interessado em...
No momento você está olhando para o sistema de magazine modular MRS2; você pode também saber mais sobre a série de portas de troca para REVO RSP2 e RSP3, SP80, SP600 ou SP25M...