SCP600
A porta de troca de ponta SCP600 é montada no MRS para aumentar a flexibilidade ao usar várias opções de troca de apalpadores.

O SCP600 faz parte de um sistema flexível de magazine modular que permite que o usuário defina o número de portas de troca das pontas necessário e o tamanho e o espaçamento do sistema geral do magazine. Os SCP600s individuais são fixados ao trilho MRS (disponíveis com 400 mm, 600 mm ou 1000 mm) com espaçamento apropriado e facilmente ajustável para se adaptar à disposição das pontas necessárias para a aplicação.
-
Stylus changing in about 10 seconds, without the need to re-qualify the stylus before re-use.
Garantia estendida
Para a sua tranquilidade oferecemos uma garantia de 3 anos para novos produtos de CMMs durante os 3 primeiros meses após a compra. Contate a Renishaw.