Periféricos do sistema
O tripé e a base oferecem opções flexíveis de montagem para o sistema laser XL-80. As malas estão disponíveis para o armazenamento e transporte seguro e conveniente.
Tripé e base
A menos que esteja sendo utilizado um equipamento de medição dedicado, é provável que seja necessário usar uma base de montagem (e, na maioria dos casos, um tripé) para ajustar a posição do laser em relação ao eixo de medição desejado.
A base de montagem XL permite a rotação angular e translação exata do XL-80. Ela é projetada para permanecer fixada à unidade laser para armazenamento fácil e montagem rápida.
- Um mecanismo de engate rápido permite a fixação rápida e segura ao tripé. Para aquelas aplicações em que a montagem com tripé não é conveniente, por exemplo, na montagem direta sobre a mesa da máquina-ferramenta, a base e o laser também podem ser montados na maioria das bases magnéticas, utilizando um adaptador opcional com rosca M8.
- O novo tripé foi intensivamente testado para fornecer uma base ajustável estável em uma unidade leve e compacta.
- Juntos , o ajuste da base do tripé e dos pés da unidade laser, oferecem controle total do alinhamento do raio laser do XL-80.
Tripé Universal

Permite que o raio laser possa ser posicionado em qualquer altura de 0,54 m a 1,56 m. Comprimento de 64 cm quando fechado e peso menor que 4 kg.
Requer o kit de base de tripé XL-80 separado (inclui base e adaptador de tripé).
Código da peça: A-9908-0295
Mala em tecido do tripé

Mala em nylon com insertos reforçados de plástico. Completa, com alça de transporte, alça de ombro e alça de conexão para montagem ao estojo do sistema XL para fácil transporte.
Código da peça: M-9908-0527Kit de base de montagem laser XL

Possibilita o ajuste de translação e rotação da unidade laser em até 72 mm. Pode ser montado no laser com 3 parafusos, para armazenamento fácil. Um mecanismo seguro de engate rápido permite a montagem em um tripé ou base magnética.
Código da peça: A-9908-0700Malas
O sistema laser Renishaw foi projetado tendo em vista a portabilidade. A Renishaw oferece uma série de maletas para complementar os sistemas individuais dos usuários.
As maletas permitem proteger seu valioso sistema no armazenamento e no transporte.
As maletas do sistema são de especificação militar, moldadas por injeção plástica, com rodas e alças incorporadas.
Maleta do sistema completo XL-80

Maleta do sistema XL completo: permite transportar o sistema laser XL, incluindo toda óptica de medição e acessórios.
Maleta injetada, à prova de água e pó, com puxador de carrinho integrado e sobre rodas para facilitar o transporte. A maleta grande possui bandeja removível para maior espaço de armazenamento.
560 mm x 455 mm x 265 mm. 16-25 kg quando com carga.
Código da peça: M-9908-0314
Mala básica do sistema XL

Mala do sistema básico XL: permite transportar o sistema laser XL, acessórios de medição linear e angular e acessórios ópticos.
560 mm x 351 mm x 229 mm. 12-17 kg quando com carga.
Código da peça: M-9908-0313
Cabos e fonte de alimentação
O laser XL-80 e o compensador XC-80 utilizam conexão USB para o PC. Também estão disponíveis peças de reposição e cabos de extensão.
Código da peça | Produto |
A-9908-0299 | Kit de alimentação universal |
A-9908-0286 | Kit de cabo USB (5 m) |
A-9908-0932 | Cabo do sensor XC (5 m) |
A-9908-0329 | Kit de conector Aux E/S |