Saltar navegação

Kit universal TB20

Proporciona ativação remota para o sistema laser XL-80.

A caixa de ativação de quadratura TB20 pode ser utilizada para ativar remotamente o laser XL-80. O kit monitora os sinais de feedback de posição entre os encoders da máquina e o seu comando e alimenta sinais de ativação para o XL-80. Isto permite a sincronização entre a posição da escala ou movimento e a captura de dados do XL-80. O TB20 é usado basicamente em aplicações como calibração do fuso ou do sistema de encoder.

O TB20 é alimentado pela rede elétrica e funciona com encoders de quadratura TTL ou loop de corrente analógicos a ativa a medição laser em intervalos regulares definidos pelo usuário. O TB20 substitui a funcionalidade do TB10.

Captura de dados

Dois tipos de captura de dados podem ser obtidos utilizando o TB20:

  • Quase-estática - em que o eixo se move a intervalos pré-definidos e pára para que a medição seja efetuada.
  • Dinâmica - em que o eixo se move sem parar e o TB20 ativa as medições a serem efetuadas.

A captura de dados quase-estática pode ser efetuada utilizando o software CARTO , e a captura de dados dinâmica necessitará do software LaserXL.

O kit contém:

  • Caixa de ativação TB20
  • Cabo de ativação XL
  • Cabo da fonte de alimentação
  • Kit adaptador de plugue
  • 2 conectores para encoder TB20 e porta de comando

Código da peça: A-8003-4475

Download do guia do usuário

Compatibilidade

O TB20 é compatível com encoders analógicos e de quadratura digital que requerem alimentação de 5V. Ele suporta:

  • Encoder de 1Vpp analógico
  • Encoder de microcorrente analógico
  • Encoder digital

A velocidade máxima para aplicações com encoder analógico é 1 m/s. As velocidades do encoder digital são as seguintes

Resolução

Velocidade m/s

0,05 µm

0,5

0,1 µm

1

0,5 µm

5

 
loading