Acessórios de medição
A Renishaw fornece acessórios para fácil preparação, alinhamento e operação de seu sistema de medição a laser Renishaw.
Kit óptico linear de longo alcance
![Kit óptico de longo alcance](/media/img/gen/e3e09fb15adf4ec2826b3e8823d289fe.jpg)
Esse sistema óptico permite realizar medições lineares para comprimentos de eixo além de 40 m.
O kit inclui um retrorrefletor grande e um alvo (para facilitar o alinhamento de longo alcance) e um conjunto de periscópio que "captura" o feixe de retorno e o redireciona para o obturador laser.
Código da peça: A-8003-4270
Kit de óptica linear pequena
![óptica linear pequena](/media/img/gen/2ef8632a70e945bb8c06ea13195c961e.jpg)
O kit pequeno de óptica linear permite que o sistema laser Renishaw seja utilizado em aplicações nas quais é desejável um retrorrefletor de medição leve, minimizando seu efeito sobre o desempenho dinâmico da máquina e possibilitando maior flexibilidade nas opções de montagem.
O kit inclui um retrorrefletor pequeno e leve (10% da unidade padrão) e uma óptica de redução de feixe separada que reduz o diâmetro e a separação entre os feixes laser de saída e retorno. Alcance máximo 4 m.
Código da peça: A-8003-3244
Espelho móvel
![Espelho giratório](/media/img/gen/450e356deb5945179541d9c2935a6f08.jpg)
Permite que sejam efetuados ajustes ao longo de diagonais ou eixos inclinados da máquina. O espelho giratório pode ser utilizado como auxílio no alinhamento diagonal ANSI B5.54 e também é útil na medição de tornos com barramento inclinado.
Código da peça: A-8003-1304
Kit óptico de montagem
![Kit óptico de montagem](/media/img/gen/a096b66ef19c4d45b00babd4944146dc.jpg)
O kit óptico de montagem é utilizado com toda a óptica de medição da Renishaw. É utilizado para a montagem da óptica de medição na máquina em teste. Itens adicionais podem ser fornecidos mediante solicitação.
Código da peça: A-8003-0447
Obturador de retitude universal
![Obturador universal (retitude)](/media/img/gen/c8dfb49094fa41ee921ee7157b0a121c.jpg)
Um conjunto especial do obturador para girar a porta de retorno do obturador em 90°. Quando utilizado com óptica de retitude, isto permite a medição de retitude no eixo vertical.
Código da peça: A-8003-4209
Retrorrefletor grande
![Retrorrefletor grande](/media/img/en/e5bc0ebbc21c40159917d1e7e3fdc042.jpg)
Utilizado como um retrorrefletor para medições de retilinidade e esquadro envolvendo o eixo vertical da máquina.
Código da peça: A-8003-0604
Base de retilinidade
![Base de retilinidade](/media/img/en/2414f57dc95e4598893bde1121333e40.jpg)
Uma base projetada para a montagem do refletor de retilinidade e do espelho defletor ajustável (ou sistema de alinhamento do feixe de laser com espelho defletor fixo) para algumas medições no eixo vertical. Esta base também pode ser utilizada para a montagem da óptica linear e angular.
Código da peça: A-8003-0576
Espelho defletor fixo (90°)
![Espelho defletor fixo](/media/img/gen/392bbdc2a68c42aa9e37f081bd21d195.jpg)
Este espelho é utilizado principalmente se o acesso ao eixo de medição é limitado, permitindo que o feixe laser seja redirecionado.
Código da peça: A-8003-1325
Óptica de alinhamento do feixe laser LS350
![Óptica de alinhamento do raio LS350](/media/img/gen/9f980f6303284dcc8c338bab2a83e08d.jpg)
Possibilita fácil ajuste angular do feixe laser nos planos horizontal e vertical. Este acessório patenteado elimina a necessidade de ajuste fino de translação e rotação do laser. O alinhamento do sistema laser agora é uma operação de um só passo. O sistema de alinhamento do feixe laser LS350 agiliza as medições lineares, angulares e de retilinidade em qualquer configuração.
Código da peça: A-8003-3072
Espelho defletor ajustável
![Espelho defletor ajustável](/media/img/en/9c792bc1684642b59bc1888022e1f9c8.jpg)
Pode ser utilizado como uma alternativa para o sistema de alinhamento do feixe laser e do espelho defletor fixo, com o grande refletor, durante as medições de retilinidade e esquadro no eixo da máquina.
Código da peça: A-8003-0560
Alvo de alinhamento
![Alvo de alinhamento](/media/img/gen/bc207d9c7bb847a2a1a3ae17c7419e8b.gif)
Este auxílio de alinhamento de diâmetro 22 mm pode ser utilizado com os kits ópticos linear, angular e de retilinidade. Ele também pode ser fixado ao sistema óptico para alinhar o interferômetro e os retrorrefletores.
Código da peça: A-8003-0478
Placa de quarto de onda
![Placa de quarto de onda](/media/img/gen/aa5335efc1064daca2faba6e0b3439da.jpg)
A placa de quarto de onda converte a luz laser de linear para polarizada circularmente. Isso permite que a óptica do retrorrefletor seja substituída por um espelho plano para medições lineares.
A aplicação requer uma superfície altamente reflexiva. Superfícies espelhadas estão disponíveis mediante solicitação.
Código da peça: A-8003-1998
Base magnética
![Base magnética](/media/img/gen/9dc46621e8784e20be22565e918d339a.jpg)
Utilizado para a montagem do sistema óptico ou o cabeçote laser XL (quando utilizado em conjunto com o adaptador magnético XL). A base dispõe de um interruptor liga /desliga para montagem rápida e uma rosca de fixação M8 fêmea. O kit fornecido contém duas bases.
Código da peça: A-9908-0780Adaptador da base magnética XL
![Adaptador de tripé](/media/img/gen/5b8a416a59d446a885413907ecbead8c.jpg)
Permite que a base do tripé seja montada em uma base magnética ou qualquer outra fixação que aceite uma rosca M8.
Código da peça: A-9908-0760Kit de adaptador horizontal e vertical
O kit de adaptador vertical e horizontal é projetado para permitir uma montagem flexível do equipamento de calibração laser em ângulos entre 0°- 90° com uma rotação horizontal infinita.
O adaptador horizontal e vertical pode ser utilizado para:
- montar o laser XL-80 sobre um tripé ou base magnética para aplicações como tornos com barramento inclinado.
montar um retrorrefletor em um ângulo para uma medição diagonal linear conveniente.
Código da peça: A-9908-1170
Kit de medição linear diagonal
O kit de medição linear diagonal possibilita um modo apropriado de executar testes laser diagonais com o sistema de interferômetro laser XL-80. O kit é projetado para a preparação rápida e fácil, com fixação específica incorporada, montada magneticamente na máquina e que fixa o XL-80 e os acessórios ópticos. O alinhador de feixe e o espelho móvel proporcionam alinhamento flexível do feixe às diagonais da máquina.
O software de análise XCal-View oferece uma análise de dados conveniente para testes diagonais laser em conformidade com as normas ISO 230-6 e B5.54. O aplicativo pode coletar os dados de testes diagonais laser e fornecer um relatório que mostra os principais erros, possibilitando uma visualização gráfica dos resultados.