Zmotoryzowane głowice indeksowane PH10 PLUS
Rodzina głowic PH10 PLUS zwiększa przepustowość, umożliwiając sterowaną programowo, powtarzalną orientację kątową sondy w maszynach współrzędnościowych.
Gama głowic obejmuje trzy modele PH10 PLUS, z których każdy może współpracować z szeregiem sond i przedłużaczy oraz może być orientowany w 720 powtarzalnych położeniach, zapewniając dotarcie do najtrudniej osiągalnych cech. Umożliwia to kontrolowanie elementów pod różnym kątem bez konieczności częstej i czasochłonnej wymiany grup trzpieni pomiarowych.
Wszystkie trzy warianty głowic PH10 PLUS posiadają parametry powtarzalności 0,4 µm (2σ) (definiowanymi dla odległości 100 mm). Pozwala to użytkownikom na bardzo dokładne wypozycjonowanie końcówki trzpienia pomiarowego.
PH10M PLUS
Głowica PH10M PLUS może współpracować z długimi adapterami oraz złożonymi zestawami sond, takich jak SP25M lub TP7M. Gniazdo „autojoint” o wysokiej powtarzalności zapewnia możliwość szybkiej zmiany sondy lub łącznika przedłużającego bez potrzeby ponownej kalibracji.
Długość | 117 mm |
Szerokość | 62 mm |
Masa | 620 g |
Zamocowanie sondy | gniazdo „autojoint” (wieloprzewodowe) |
Zamocowanie głowicy | chwyt PH10M PLUS dostosowany do maszyny współrzędnościowej |
Odpowiedni sterownik | |
Powtarzalność położenia | 0,4 µm, definiowana na odległości 100 mm |
Całkowita liczba położeń | 720 |
Maksymalny zalecany moment obrotowy napędu | 0,45 Nm |
Maksymalna długość adaptera | 300 mm z zastosowaniem łącznika przedłużającego PAA3 450 mm z zastosowaniem przedłużacza PAACF tylko na specjalne zamówienia |
PH10MQ PLUS
PH10MQ PLUS jest odmianą głowicy PH10M PLUS, która umożliwia mocowanie głowicy zmotoryzowanej bezpośrednio z użyciem chwytu, przy czym oś B głowicy znajduje się wewnątrz samego chwytu.
Ta opcja wyróżnia się bardziej smukłym i krótszym zamocowaniem sondy, gdzie widoczna jest oś obrotu A.
Długość | 73 mm |
Szerokość | 80 mm |
Masa | 730 g |
Zamocowanie sondy | gniazdo „autojoint” (wieloprzewodowe) |
Zamocowanie głowicy | z bezpośrednim wykorzystaniem chwytu |
Odpowiedni sterownik | |
Powtarzalność położenia | 0,4 µm, definiowana na odległości 100 mm |
Całkowita liczba położeń | 720 |
Maksymalny zalecany moment obrotowy napędu | 0,45 Nm |
Maksymalna długość adaptera | 300 mm z zastosowaniem łącznika przedłużającego PAA3 450 mm z zastosowaniem przedłużacza PAACF tylko na specjalne zamówienia |
PH10T PLUS
PH10T PLUS jest podobna do głowicy PH10M PLUS oprócz tego, że posiada zamocowanie sondy z gwintem M8 zamiast gniazda „autojoint”.
Wszystkie sondy z gwintem M8, takie jak TP20 i TP200, oraz adaptery można montować bezpośrednio na głowicy. Głowica PH10T PLUS jest w pełni zgodna z wszystkimi trzpieniami pomiarowymi oraz systemami wymiany modułów firmy Renishaw.
Długość | 103 mm |
Szerokość | 62 mm |
Masa | 645 g |
Zamocowanie sondy | gwint M8 (2 przewody) |
Zamocowanie głowicy | chwyt dostosowany do maszyny współrzędnościowej |
Odpowiedni sterownik | |
Powtarzalność położenia | 0,4 µm, definiowana na odległości 100 mm |
Całkowita liczba położeń | 720 |
Maksymalny zalecany moment obrotowy napędu | 0,45 Nm |
Maksymalna długość adaptera | 300 mm z zastosowaniem przedłużacza PEL4 |
Przedłużona gwarancja
W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.
Prezentacje
-
Presentation: PH10 PLUS motorised indexing heads [en]
Overview of the PH10 PLUS range of indexing heads, covering applications, key design features and performance.
Informacje o produkcie
Powiązane tematy...
Przeglądasz aktualnie automatyczne głowice pomiarowe PH10 PLUS. Możesz też dowiedzieć się więcej na temat 5-osiowej głowicy PH20...