Omiń nawigację

Sterowniki głowic automatycznych i magazynków automatycznej wymiany modułów

Gama układów sterujących, stanowiących interfejs pomiędzy indeksowanymi głowicami pomiarowymi, magazynkami automatycznej wymiany trzpieni firmy Renishaw oraz maszyną współrzędnościową.

Sterownik magazynka automatycznej wymiany ACC2-3

ACC2-3

ACC2-3 obsługuje komunikację ze sterownikiem maszyny współrzędnościowej, steruje magazynkiem automatycznej wymiany ACR1 oraz sprzęga sygnały głowicy oraz sondy pomiarowej.

Wysokość

44 mm (1U)

Szerokość

440 mm (obudowa 19 cali)

Głębokość

180 mm

Masa

1,8 kg

Transmisja danych

Szeregowa — RS232

Zakres napięcia

90–246 VAC 50 Hz / 60 Hz

Zespół sterowania ręcznego HCU2

HCU2

HCU2 jest przenośnym zespołem sterowania i wyświetlania położenia głowicy, przeznaczonym do stosowania razem ze sterownikiem PHC10-3 i PHC10-3 PLUS dla głowicy ze sterowaniem automatycznym. Jest nieocenionym narzędziem do ustawiania części, wykonywania pomiarów ręcznych oraz programowania w „trybie nauki”.

Operator ma możliwość ręcznej zmiany orientacji głowicy pomiarowej bez potrzeby wpisywania komend do sterowania maszyny współrzędnościowej.

Funkcje obejmują dwie szybkie akcje (tryb impulsowania oraz szybkie przemieszczenie), wyświetlanie dwóch osi głowicy, przycisk transmisji dla trybu nauki, diodowe wskaźniki stanu i błędu.

Sterownik głowicy PHC10-3 PLUS

PHC10-3

Sterownik głowicy PHC10-3 PLUS odbiera polecenia ze sterownika maszyny współrzędnościowej. PHC10-3 PLUS steruje wszystkimi funkcjami głowicy i przesyła raporty o stanie systemu do maszyny współrzędnościowej:

  • Steruje zmianą położenia kątowego głowicy PH10 PLUS (PH10T PLUS, PH10M PLUS lub PH10MQ PLUS) — przesłanego z zespołu HCU2 lub z maszyny współrzędnościowej
  • Sprawdza i raportuje położenie.
  • Ustawia wskaźniki stanu błędów, np. nie osiągnięcie położenia, przeszkoda przed lub po zablokowaniu, itd.

PHC10-3 PLUS nie przetwarza żadnych sygnałów sondy. Są one przesyłane bez zmian poprzez osie głowicy i sterownik do interfejsu sondy.

Długość

180 mm

Szerokość

440 mm

Wysokość

44 mm

Masa

1,5 kg

Transmisja danych

RS232 lub USB

Pobór prądu elektrycznego
(przy napięciu 240 V)

mniejszy niż 1 A

Elektryczne parametry znamionowe

Napięcie zasilania od 100 V do 240 V ±10%
Zakres częstotliwości: od 50 Hz do 60 Hz
Pobór mocy: Maks. 49 W
Skoki napięcia: Kategoria instalacji II

Złącza wejściowe

15-stykowe typu „D”

Zasilanie

Zasilacz prądu stałego o napięciu 24 Vdc 49 W firmy Emerson PSU (DP4024N3M)

Złącza sygnałów wyjściowych sondy

7-stykowe typu DIN lub 9-stykowe typu „D”

Maksymalna długość kabla

RS232

USB


50 m

5 m (możliwość powiększenia o długość co 5m, maksymalnie do 30 m)

Pulpit ręcznego sterowania

tylko HCU2

Karta rozszerzenia UCC PHC1050 UCC

PHC1050

Karta interfejsu PHC1050 jest jedną z gamy kart rozszerzeń typu „plug-in” dla uniwersalnych sterowników maszyn współrzędnościowych firmy Renishaw UCC. Stanowi prosty interfejs między tradycyjną głowicą PH10 i oprogramowaniem pomiarowym, bez zewnętrznego sprzętu oraz z minimalną ilością kabli i złączy.

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.