PH10M-iQ PLUS
Seria głowic PH10 PLUS zwiększa przepustowość maszyny poprzez możliwość automatycznej orientacji trzpienia pomiarowego pod różnymi kątami. Umożliwia to kontrolowanie elementów pod różnym kątem bez konieczności częstej i czasochłonnej wymiany grup trzpieni pomiarowych.
Mniej czasu na kalibrację, więcej czasu na pomiar!

Kalibracja obliczeniowa umożliwia obrót głowicy PH10M‑iQ do wielu położeń bez konieczności kalibracji każdej wykorzystywanej pozycji kątowej.
- Głowica PH10M‑iQ PLUS jest dostarczana z plikiem kalibracyjnym, który tworzony jest w trakcie produkcji.
- Plik kalibracyjny jest następnie wczytywany przy pomiarach na maszynie współrzędnościowej *
- Po szybkiej procedurze kalibracji użytkownik może używać głowicy/sondy PH10M‑iQ PLUS w dowolnej orientacji kątowej bez konieczności wykonywania kalibracji.
- Głowica PH10M‑iQ PLUS zwiększa wydajność pomiarów, skracając czas kalibracji.
- Z głowicą PH10M‑iQ PLUS sond skanujących można używać wyłącznie w tradycyjnym trybie PH10; sond elektrostykowych można używać z wykorzystaniem matematycznej kalibracji obliczeniowej.
Długość | 117 mm |
Szerokość | 60 mm |
Masa | 645 g |
Zamocowanie sondy | Zamocowanie typu „autojoint” firmy Renishaw (wieloprzewodowe) Sond z gwintem M8 można używać z adapterem PAA |
Zamocowanie głowicy | chwyt dostosowany do maszyny współrzędnościowej |
Odpowiedni sterownik | |
Przemieszczenie kątowe | Oś A: od 0° do 105° w odstępach co 7,5° Oś B: od 0° do 180° w odstępach co 7,5° |
Całkowita liczba położeń | 720 |
* Musi być obsługiwane przez oprogramowanie pomiarowe
Przedłużona gwarancja
W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.
Informacje o produkcie
Powiązane tematy...
Przeglądasz aktualnie automatyczną głowicę pomiarową PH10M-iQ PLUS. Możesz też dowiedzieć się więcej na temat 5-osiowej głowicy PH20, w której również stosuje się kalibrację obliczeniową...