Omiń nawigację

Oprogramowanie do ustawiania narzędzi

Oprogramowanie do ustawiania narzędzi przeznaczone dla dotykowych i bezdotykowych sond do ustawiania narzędzi.

Ustawianie długości i/lub średnicy narzędzia.

Ręczne lub automatyczne (programowe) pozycjonowanie.

Wykrywanie uszkodzeń narzędzi w cyklu (gdzie ma zastosowanie).

Informacje o oprogramowaniu Renishaw do ustawiania narzędzi

Oprogramowanie do ustawiania narzędzi dla centrów obróbkowych

Oprogramowanie do ustawiania narzędzi firmy Renishaw umożliwia ustawianie offsetów długości i średnicy narzędzia w przypadku narzędzi jednopunktowych i wielopunktowych, realizację zadania wykrywania uszkodzeń narzędzi oraz pozycjonowania ręcznego i automatycznego (programowego).

Oprogramowanie do ustawiania narzędzi jest dostępne dla obu typów technologii ustawiania narzędzia i wykrywania uszkodzeń narzędzi: dotykowej i bezdotykowej.

Dotykowe systemy ustawiania narzędzi

Sonda optyczna OTS do ustawiania narzędzi

Oprogramowanie firmy Renishaw do ustawiania narzędzi umożliwia wycofanie sondy po wyzwoleniu z dokładnością do 1 μm, co ma kluczowe znaczenie dla powtarzalności i uzyskania wiarygodnych wyników pomiarów. Ta technologia jest dostępna we wszystkich dotykowych systemach do ustawiania narzędzi miniaturowych firmy Renishaw, umożliwiając proste sprawdzanie długości i średnicy oraz wykrywanie uszkodzonego narzędzia.

Bezdotykowe systemy ustawiania narzędzi

NC4

Oprogramowanie firmy Renishaw do bezdotykowego ustawiania narzędzi umożliwia promieniową i liniową kontrolę profilu, monitorowanie stanu technicznego narzędzia skrawającego, pomiar z krótkimi czasami cyklu oraz zaawansowane funkcje.

Oprogramowanie do ustawiania narzędzi dla centrów tokarskich

Oprogramowanie firmy Renishaw do ustawiania narzędzi na centrach tokarskich ustawia długość i/lub średnicę narzędzi statycznych i napędzanych. Cechuje je możliwość ręcznego lub automatycznego (programowego) pozycjonowania.

Pełny wykaz obecnie obsługiwanych modeli sterowników obsługiwanych przez nasze oprogramowanie do ustawiania narzędzi można znaleźć w poniższym arkuszu danych technicznych Oprogramowanie sond do obrabiarek – programy i funkcje.

Trwa proces opracowywania oprogramowania dla dodatkowych układów sterowania. Jeśli używany układ sterowania nie został wymieniony, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Renishaw.

 

Dowiedz się więcej