Omiń nawigację

Sonda skanująca REVO RSP2

RSP2 — dwuwymiarowa sonda skanująca i trójwymiarowa sonda elektrostykowa.

RSP2 jest lekką sondą pomiarową przeznaczoną specjalnie do systemów REVO®. Umożliwia skanowanie dwuwymiarowe (x, y) oraz trójwymiarowe pomiary elektrostykowe. RSP2 posiada uniwersalny korpus, na którym można instalować różnej długości trzpienie pomiarowe o minimalnym zasięgu 175 mm i maksymalnym zasięgu 500 mm.

Schemat rodziny sondy RSP2: RSH175, 250,350,450,500

W sondzie RSP zastosowano specjalnie zaprojektowaną technologię, która pozwala na zmniejszenie siły podczas skanowania i zminimalizowanie zużycia trzpienia pomiarowego.

Sterowanik UCC limituje wybór trzpieni pomiarowych, których można użyć z sondą RSP2, zapewniając w ten sposób optymalne wyniki pomiarowe.

Działanie końcówki pomiarowej

  • Animacja wideo pomiaru końcówką głowicy RSP2 systemu REVO. Gdy trzpień dotknie przedmiotu i ugnie się, nastąpi odchylenie reflektora. PSD mierzy zmienioną w ten sposób powrotną wiązkę światła laserowego. Położenie końcówki trzpienia pomiarowego jest dokładnie znane, ponieważ reflektor i kulka trzpienia pomiarowego znajdują się blisko siebie.

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

 
loading