Sonda wizyjna RVP REVO-2
Zwiększona przepustowość i wysokowydajny, 5-osiowy pomiar w bezdotykowych zastosowaniach pomiarowych.
Pomiar bezdotykowy

W niektórych zastosowaniach pomiar bezdotykowy wykazuje pewne zalety w porównaniu z tradycyjnymi technikami dotykowymi. Przedmioty z cienkiej blachy lub zawierające duża liczbę otworów — często o średnicy 0,5 mm — nie nadają się do badania metodami dotykowymi.
Sonda REVO-2 RVP — poza istniejącymi pomiarami elektrostykowymi, szybkim skanowaniem dotykowym i pomiarem wykończenia powierzchni — umożliwia wykonywanie pomiarów bezdotykowych. W ten sposób można uzyskać wyjątkową przepustowość i wydajność maszyny współrzędnościowej poprzez zastosowanie ruchu 5-osiowego oraz nieograniczonym możliwościom pozycjonowania głowicy REVO-2.
RVP — bezdotykowa sonda wizyjna do systemu REVO-2

RVP to sonda, w której zastosowano przetwornik obrazu CMOS o rozdzielczości 1,3 megapikseli z globalną przysłoną oraz cyfrowy procesor sygnałowy. Czujnik CMOS przechwytuje dużą ilość światła nawet przy krótkim czasie ekspozycji, co umożliwia szybkie zbieranie danych obrazu i jego szybsze przetwarzanie.
System RVP składa się z dwóch modułów wizyjnych, które zapewniają unikatowe funkcje. Typowe zastosowania modułu VM10 obejmują kontrolę części z cienkiej blachy, takich jak obudowy komory spalania silników lotniczych, natomiast moduł VM11-2 umożliwia kontrolę wywierconych laserowo otworów chłodzących w łopatkach i podzespołach silników lotniczych.
System RVP w akcji
Informacje o produkcie
Przedłużona gwarancja
W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.
Przeglądasz aktualnie stronę dotyczącą sondy RVP. Możesz też zapoznać się z innymi sondami REVO — sondą do pomiarów chropowatości powierzchni SFP2, ultradźwiękową sondą RUP1, RSP2 lub serią sond RSP3.