Graficzny interfejs użytkownika firmy Renishaw
Graficzne interfejsy użytkownika do ustawiania przedmiotu obrabianego, pomiarów detali, ustawiania narzędzi oraz kalibracji.
Firma Renishaw współpracuje z wiodącymi na rynku producentami obrabiarek w celu opracowania graficznych interfejsów użytkownika (GUI) do takich zastosowań jak ustawianie przedmiotu obrabianego, ustawianie narzędzia oraz kalibracja sondy.
Każdy interfejs graficzny jest intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika środowiskiem wspomagającym go w trakcie korzystania z sond obrabiarkowych Renishaw. Aplikacje te znacząco zmniejszają nakłady szkoleniowe związane z tradycyjnym programowaniem obrabiarek, pozwalając na łatwe korzystanie z cykli.
![Baner GUI](/media/img/gen/9386eed93f3d456fbfb473584ea6aada.jpg)
Graficzne interfejsy użytkownika zwiększają użyteczność i eliminują zadania ręcznego ustawiania, ułatwiają obsługę i prowadzą użytkowników przez proces kalibracji sondy, ustawiania przedmiotu obrabianego, ustawianie narzędzia i cykle kontroli sondy.
Typy graficznych interfejsów użytkownika
Graficzne interfejsy użytkownika można zazwyczaj podzielić na dwie kategorie:
Interfejsy, które są zainstalowane w sterowniku przez producenta obrabiarki (w pełni zintegrowane) oraz takie, które mogą być instalowane przez producenta lub montowane w ramach modernizacji*.
W poniższej tabeli przedstawiono listę niektórych z dostępnych pakietów GUI. Skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Renishaw w celu uzyskania pełnej listy.
W pełni zintegrowane interfejsy GUI | Sterownik/obrabiarka |
Interfejsy GUI Fanuc | Doosan, Hwacheon, Leadwell, TongTai, Victor, YCM i YouJi |
Interfejsy GUI do bezdotykowego ustawiania narzędzi | Siemens |
Interfejsy GUI instalowane jako modernizacja* | Sterownik/obrabiarka |
Set and Inspect | Fanuc, Hartford, Kitamura, Matsuura, Mazak, Mitsubishi, Okuma |
GoProbe iHMI | Obrabiarki CNC Fanuc Plus i maszyny Fanuc ROBODRILL z interfejsem iHMI |
Interfejs GUI do bezdotykowego ustawiania narzędzi | Heidenhain |
Interfejsy GUI Fanuc
Te interfejsy GUI są przeznaczone do sterowników Fanuc, które nie obsługują systemu Windows. Są w pełni instalowane w sterowniku przez producenta obrabiarki. Interfejsy GUI oferują cykle ustawiania przedmiotu obrabianego i jego kontroli, a także dotykowego i bezdotykowego ustawiania narzędzi.
![Interfejs GUI Renishaw w sterowniku Fanuc](/media/img/gen/3c20bee2e25044f5bdb77cbd7e9a6756.jpg)
Interfejsy GUI do bezdotykowego ustawiania narzędzi
Interfejsy GUI do bezdotykowego ustawiania narzędzi oferują przyjazne dla użytkownika cykle bezdotykowego ustawianie narzędzi, przyspieszając i ułatwiając proces pomiaru na obrabiarce.
![Interfejs GUI Siemens i Heidenhain](/media/img/en/9936c28ba0be4710a69fac8e258d5d6d.jpg)
Set and Inspect
Set and Inspect jest łatwą w użyciu aplikacją pomiarową do stosowania z obrabiarkami. Aplikację instaluje się w sterowniku pracującym pod kontrolą systemu Microsoft® Windows® lub na tablecie z systemem Windows podłączonym do sterownika siecią Ethernet.
Aplikacja Set and Inspect może być zainstalowana fabrycznie przez producenta obrabiarek lub jako modernizacja.
![Aplikacja obrabiarkowa Set and Inspect zintegrowana ze sterownikiem CNC Hartrol Plus](/media/img/gen/0b1d95c29e3a446f9ff358d81dfd4e47.jpg)
Interfejs iHMI GoProbe do obrabiarek CNC Fanuc Plus i maszyn Fanuc ROBODRILL z interfejsem iHMI
GoProbe iHMI wykorzystuje wbudowany system Windows, technologię Fanuc Picture oraz interfejs z ekranem dotykowym Fanuc iHMI w celu zapewnienia prostego w obsłudze systemu pomiarowego, który jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników mających ograniczone lub zerowe doświadczenie w zakresie pomiarów. GoProbe iHMI może być zainstalowany fabrycznie przez producenta obrabiarek lub jako modernizacja.
![Aplikacja GoProbe iHMI do obrabiarek Fanuc Robodrill](/media/img/gen/1ec89baedaec4fc293365909c8fc9055.jpg)
Set and Inspect umożliwia usprawnienie procesu produkcyjnego
Dowiedz się, w jaki sposób nasi klienci wykorzystują różne aplikacje obrabiarkowe do uproszczenia procesów produkcyjnych.
Hartford (Taiwan)