Modułowy system magazynka MRS2
Modułowy system magazynka MRS2 to uniwersalne rozwiązanie do wymiany sond i trzpieni pomiarowych do Renishaw.
System MRS2 zawiera nóżki i ramiona o różnej długości, dzięki czemu można go dostosować do różnych zastosowań. W sytuacji, gdy przestrzeń robocza maszyny współrzędnościowej ma najwyższe znaczenie lub gdy trzeba przenosić dużą liczbę dodatkowych sond i trzpieni pomiarowych, system MRS2 można wyposażyć w dodatkowe szyny w celu utworzenia wielopoziomowych magazynków.
Szyna jest zgodna z następującymi podzespołami:
- SCP600 i SCP80 (porty wymiany trzpieni pomiarowych odpowiednio do SP600 i SP80)
- ACR3 (magazynek automatycznej wymiany)
- FCR25 i FCR25 TC (wymiana trzpieni pomiarowych i modułów do obsad trzpieni pomiarowych SP25M i RPS3-#)
- RCP2 (port wymiany do układów trzpieni pomiarowych RSP2 i RSP3-6) i RCP TC-2 (port wymiany REVO z regulacją temperatury do sond REVO)
- SFA i SFCP (do sondy REVO do pomiarów chropowatości powierzchni)
Jednopoziomowy magazynek

Dwupoziomowy magazynek

Trójpoziomowy magazynek

Opcje MRS2
Szyny
Szyny magazynka MRS2 są dostępne w długościach 400 mm, 600 mm lub 1000 mm.
Nóżki
Nóżki magazynka MRS2 są dostępne w długościach 200 mm, 400 mm, 600 mm i 800 mm.
Przedłużona gwarancja
Aby zapewnić poczucie komfortu
W ciągu pierwszych trzech miesięcy użytkowania od daty zakupu dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowych produktów maszyn współrzędnościowych. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.
Powiązane tematy...
Przeglądasz aktualnie modułowy system magazynka MRS2; możesz również też dowiedzieć się więcej na temat portów wymiany do REVO RSP2 i RSP3, SP80, SP600 lub SP25M...