Omiń nawigację

SCP600

W celu zapewnienia wyższej elastyczności port wymiany trzpieni pomiarowych SCP600 montuje się na szynie MRS.

SCP600

SCP600 jest częścią elastycznego systemu magazynka modułowego, który oferuje użytkownikowi możliwość zdefiniowania liczby wymaganych portów dla trzpieni pomiarowych oraz wymiarów magazynka. Poszczególne moduły SCP600 są mocowane na szynie MRS (dostępnej w długościach 400 mm, 600 mm lub 1000 mm) w odpowiednich i dających się łatwo ustawiać odstępach.

  • Stylus changing in about 10 seconds, without the need to re-qualify the stylus before re-use.

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.