Omiń nawigację

MCUlite-2

Podstawowy, niedrogi joystick do 3-osiowych maszyn współrzędnościowych bez wyświetlacza LCD

  • MCUlite-2 Zgodny z rodziną sterowników maszyny współrzędnościowej firmy Renishaw; zawiera wszystkie funkcje pulpitu ręcznego sterowania HCU1 do automatycznej głowicy pomiarowej
  • Steruje przemieszczeniami osi maszyny współrzędnościowej
  • Umożliwia indeksowanie automatycznej głowicy pomiarowej i stołu obrotowego
  • Działa jako mysz komputerowa
  • Jest wyposażony w menu systemowe do obsługi oprogramowania operacyjnego
  • Wersja ręczna lub do montażu na stole

Dane techniczne

Porównanie MCU

■ Specyfikacja standardowa

– Niedostępna

MCUlite-2MCU5MCU WMCU5-2MCU W-2
Okno wyświetlacza-
Przycisk pracy szybkiej / wolnejPrzycisk włączeniaPrzycisk włączeniaPrzycisk włączeniaPrzycisk włączenia
Programowane przyciski funkcji24444
Blokady osi
Włączenie / ponowne włączenie
Wyłączenie sondy
Pobranie punktu / usunięcie punktu
Regulacja prędkości przesuwu
Obsługa stołu obrotowego-
Uruchomienie/zatrzymanie programu---
Wsunięcie przedmiotu CS-
Funkcja łagodnego zatrzymania-
Działanie bezprzewodowe---
Trwałość baterii--8 godz.-10 godz.
Wsunięcie trzpienia pomiarowego CS-Poprzez menuPoprzez menu
Cykle makra---
Tryb orbitalny-

UCCsuite 4.8

Poprzez menu

UCCsuite 4.8

Poprzez menu

Przyciśnij i zmierzUCCsuite 4.8UCCsuite 4.8UCCsuite 4.8

Modernizacja UCC

Firma Renishaw utworzyła program partnerstwa technicznego z niektórymi wiodącymi w swych branżach firmami tworzącymi oprogramowanie oraz firmami działającymi w dziedzinie modernizacji, aby oferować wszechstronne rozwiązania modernizacji maszyn współrzędnościowych z zastosowaniem sterowników UCC firmy Renishaw.

Modernizacja

Dowiedz się o opcjach modernizacji swojej maszyny współrzędnościowej.

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

 
loading