MCU5
- Zgodny z rodziną sterowników maszyny współrzędnościowej firmy Renishaw; zawiera wszystkie funkcje pulpitu ręcznego sterowania HCU1 do automatycznej głowicy pomiarowej
- Steruje przemieszczeniami osi maszyny współrzędnościowej
- Umożliwia indeksowanie automatycznej głowicy pomiarowej i stołu obrotowego
- Działa jako mysz komputerowa
- Jest wyposażony w menu systemowe do obsługi oprogramowania operacyjnego
- Wersja ręczna lub do montażu na stole
Moduł MCU5 ma dodatkowy przycisk STOP na klawiaturze membranowej. Rozszerza on funkcje zatrzymania awaryjnego E-STOP i umożliwia nagłe zatrzymanie maszyny współrzędnościowej bez wyłączania silników; zaleca się jego użycie z systemem REVO.
Przełącznik E-STOP odłącza zasilanie silników wszystkich osi, w tym także osi systemu REVO. Nie jest to zawsze pożądane, gdyż oś A systemu REVO opada do położenia 0° pod wpływem własnego ciężaru. Naciśnięcie przełącznika STOP spowoduje szybkie zatrzymanie maszyny współrzędnościowej, ale jej silniki pozostaną włączone w „stanie wstrzymania”.
Dane techniczne
Porównanie MCU
■ Specyfikacja standardowa
– Niedostępna
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Okno wyświetlacza | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Przycisk pracy szybkiej / wolnej | ■ | Przycisk włączenia | Przycisk włączenia | Przycisk włączenia | Przycisk włączenia |
Programowane przyciski funkcji | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Blokady osi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Włączenie / ponowne włączenie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Wyłączenie sondy | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Pobranie punktu / usunięcie punktu | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Regulacja prędkości przesuwu | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Obsługa stołu obrotowego | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Uruchomienie/zatrzymanie programu | - | ■ | ■ | - | - |
Wsunięcie przedmiotu CS | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Funkcja łagodnego zatrzymania | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Działanie bezprzewodowe | - | - | ■ | - | ■ |
Trwałość baterii | - | - | 8 godz. | - | 10 godz. |
Wsunięcie trzpienia pomiarowego CS | - | Poprzez menu | Poprzez menu | ■ | ■ |
Cykle makra | - | - | - | ■ | ■ |
Tryb orbitalny | - | UCCsuite 4.8 Poprzez menu | UCCsuite 4.8 Poprzez menu | ■ | ■ |
Przyciśnij i zmierz | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
Modernizacja UCC
Firma Renishaw utworzyła program partnerstwa technicznego z niektórymi wiodącymi w swych branżach firmami tworzącymi oprogramowanie oraz firmami działającymi w dziedzinie modernizacji, aby oferować wszechstronne rozwiązania modernizacji maszyn współrzędnościowych z zastosowaniem sterowników UCC firmy Renishaw.
Modernizacja
Dowiedz się o opcjach modernizacji swojej maszyny współrzędnościowej.
Przedłużona gwarancja
W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.