MCU W-2
Bezprzewodowy pulpit sterowania ręcznego (MCU W-2) jest joystickiem przeznaczonym do stosowania wraz ze sterownikami serii UCC firmy Renishaw.

Konstrukcja joysticka MCU W-2 bazuje na joysticku MCU5-2. Zastosowano w nim nowoczesną baterię (ponad osiem godzin pracy po naładowaniu) oraz moduł radiowy Bluetooth® w celu zapewnienia skutecznej obsługi w maksymalnym zasięgu 25 m.
W uchwycie dokującym znajdują się zapasowa bateria oraz automatyczna ładowarka.
Dane techniczne
Porównanie MCU
■ Specyfikacja standardowa
– Niedostępna
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Okno wyświetlacza | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Przycisk pracy szybkiej / wolnej | ■ | Przycisk włączenia | Przycisk włączenia | Przycisk włączenia | Przycisk włączenia |
Programowane przyciski funkcji | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Blokady osi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Włączenie / ponowne włączenie | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Wyłączenie sondy | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Pobranie punktu / usunięcie punktu | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Regulacja prędkości przesuwu | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Obsługa stołu obrotowego | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Uruchomienie/zatrzymanie programu | - | ■ | ■ | - | - |
Wsunięcie przedmiotu CS | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Funkcja łagodnego zatrzymania | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Działanie bezprzewodowe | - | - | ■ | - | ■ |
Trwałość baterii | - | - | 8 godz. | - | 10 godz. |
Wsunięcie trzpienia pomiarowego CS | - | Poprzez menu | Poprzez menu | ■ | ■ |
Cykle makra | - | - | - | ■ | ■ |
Tryb orbitalny | - | UCCsuite 4.8 Poprzez menu | UCCsuite 4.8 Poprzez menu | ■ | ■ |
Przyciśnij i zmierz | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
Modernizacja UCC
Firma Renishaw utworzyła program partnerstwa technicznego z niektórymi wiodącymi w swych branżach firmami tworzącymi oprogramowanie oraz firmami działającymi w dziedzinie modernizacji, aby oferować wszechstronne rozwiązania modernizacji maszyn współrzędnościowych z zastosowaniem sterowników UCC firmy Renishaw.
Modernizacja
Dowiedz się o opcjach modernizacji swojej maszyny współrzędnościowej.
Przedłużona gwarancja
W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.