Omiń nawigację

Akcesoria systemu Equator™

Dostępna jest szeroka gama akcesoriów do systemów obsługiwanych ręcznie i w trybie automatycznym.

Akcesoria do pracy w trybie ręcznym i CNC

Pulpit sterowniczy — A-6088-0010

Pulpit sterowniczy (EBI) umożliwia obsługę sprawdzianu Equator za pomocą przycisków. Dedykowane przyciski na pulpicie umożliwiają przemieszczanie trzpienia pomiarowego, uruchamianie procedury wyznaczania wstępnego układu bazowego, zmianę pomiędzy trybami Wzorzec i Pomiar, zmianę widoków i prezentację przebiegów kontrolowanego procesu, a także usuwania błędów.


Pulpit sterowniczy (Equator Button Interface — EBI)

REN-IO, zespół interfejsu WE/WY (licencjonowany z EZ-IO) — A-5923-0110
REN-IO, zespół interfejsu WE/WY (nielicencjonowany) — A-5923-0100

Zespół interfejsu WE/WY umożliwia integrację sprawdzianu Equator z obrabiarkami ze zgodnymi sterownikami, robotami przemysłowymi używanymi do załadunku przedmiotów lub dodatkowym wyposażeniem zewnętrznych firm.

Interfejs REN-IO

EQJ, joystick MCUlite-2 — A-5504-0258

Joystick MCUlite-2 jest zaopatrzony w kabel o długości 1,5 m. Kiedy sprawdzian Equator jest w trybie ręcznym, joystick MCUlite-2 umożliwia przemieszczanie sondy w układzie kartezjańskim w przestrzeni roboczej. Zakres funkcji obejmuje regulację prędkości przesuwu oraz blokowanie przemieszczeń w poszczególnych osiach. Możliwa jest również definicja punktów pośrednich i późniejsze ich przywoływanie w programie.

Joystick EQJ-MCUlite-2 Equator™

EQS, przycisk awaryjnego zatrzymania — A-5504-0255

Przycisk awaryjnego zatrzymania stanowi alternatywę dla joysticka i znajduje zastosowanie głównie w systemach obsługiwanych przez operatora poprzez interfejs Modus Organiser. Instaluje się go z przodu, przykręcając dwiema śrubami do podstawy systemu Equator.

Zestaw przycisku zatrzymania systemu Equator

EQ3F-M6, płyta bazowa z otworami M6 — A-5504-0200
EQ3F-I25, płyta bazowa z otworami ¼ cala — A-5504-0201
EQ3F-M8, płyta bazowa z otworami M8 — A-5504-0202

Płyta bazowa z gniazdem kinematycznym i otworami z gwintem M6, M8 lub ¼ cala do mocowania części. Wykorzystywanie wielu płyt bazowych w jednym systemie Equator umożliwia skrócenie czasu zamocowania części oraz umożliwia natychmiastowe przezbrojenie systemu do kontroli innych części. Jest cecha szczególnie przydatna, gdy nie stosuje się zamocowań umożliwiających szybkie zwolnienie. W przypadku środowisk pracy, gdzie częste zmiany temperatury powodują konieczność częstego zerowania systemu poprzez pomiar przedmiotu wzorcowego, możliwe jest zamocowanie go na stałe na oddzielnej płycie.

Płyty bazowe systemu Equator

EQ3F-S55, bazowa płyta dystansowa — A-5504-0203

Bazowa płyta dystansowa umożliwia zamocowanie o 55 mm wyżej standardowej płyty bazowej, przeznaczonej do mocowania części. Gdy wykonywana jest kontrola bardzo małych przedmiotów lub stosuje się krótkie trzpienie pomiarowe, użycie płyty dystansowej umożliwia podniesienie całego mocowania, aby sprawdzany przedmiot znalazł się w środku zakresu pomiarowego.

Bazowa płyta dystansowa systemu Equator

Obudowa systemu Equator — A-5504-0210

Obudowa systemu Equator pozwala na utworzenie samodzielnego stanowiska kontroli przedmiotów. Obudowa zajmuje niewiele miejsca i dodatkowo można ją dopasować do indywidualnych wymagań klienta. Do elementów składowych należą:

  • Standardowa jednostka górna — z umieszczonymi na wysokości drzwiczkami umożliwiającymi czyszczenie
  • Standardowa jednostka bazowa — z nóżkami do regulacji wysokości i półką na sterownik
  • Wspornik monitora — z regulacją wysokości, z lewej lub z prawej strony jednostki górnej.
System Equator w obudowie

Zestawy trzpieni pomiarowych do systemu Equator

Zestawy trzpieni pomiarowych do systemu Equator zawierają najczęściej używane trzpienie i są dostępne w trzech wersjach, przy czym cena całego zestawu jest niższa od ceny poszczególnych jego elementów. Walizka zestawu umożliwia przechowywanie maksymalnie sześciu zmontowanych układów trzpieni pomiarowych. Gdy wszystkie zestawy znajdują się w jednym pudełku, dodatkowe trzpienie pomiarowe można przechowywać w zapasowych miejscach. Wszystkie trzpienie pomiarowe są też dostępne oddzielnie. Trzpieni pomiarowych M3 używa się w prostych konfiguracjach, a lżejszych trzpieni i łączników M2 używa się tam, gdzie są potrzebne konfiguracje typu gwiazda i układy trzpieni kątowych.

Podstawowy zestaw trzpieni pomiarowych

Zestaw Gauge Checker do systemu Equator — A-5925-0200

Przyrząd Gauge Checker został specjalnie zaprojektowany jako element pomocniczy sprawdzianu Equator.

W przeciwieństwie do maszyn współrzędnościowych (CMM) sprawdzianu Equator nie trzeba ponownie kalibrować w regularnych odstępach czasu w celu zapewnienia dokładności w przestrzeni roboczej. Warto jednak mieć możliwość upewnienia się, że system Equator działa zgodnie ze specyfikacją producenta. Przyrząd Gauge Checker można łatwo zintegrować z istniejącym harmonogramem konserwacji. Umożliwia on wykonanie szybkiej kontroli stanu technicznego.

Każdego przyrządu Gauge Checker można używać w wielu systemach.

Akcesoria sprawdzianu Equator — zestaw Gauge Checker

EQ-ATS 300 (25, 500)

EQ-ATS 300-M6-5 (A-6242-0051)

EQ-ATS 300-M8-5 (A-6242-0052)

EQ-ATS 300-1/4”-5 (A-6242-0053)

Pneumatyczny, zautomatyzowany system transportu, który komunikuje się ze sprawdzianem Equator przez EQ-CM1; do stosowania w zautomatyzowanych gniazdach produkcyjnych lub środowiskach ręcznego załadunku. System jest przeznaczony do sprawdzianów EQ300. Można go montować na sprawdzianie EQ500, w wypadku części i mocowań o masie do 10 kg z przesunięciem 100 mm. EQ-ATS charakteryzuje się skokiem 500 mm. Ma listwę zabezpieczającą, która zapobiega ustawianiu przedmiotów w obszarze załadunku płytek.

EQ-ATS 300 (25-500)

EQ-ATS 300 (25, 800)

EQ-ATS 300-M6-8 (A-6242-0061)

EQ-ATS 300-M8-8 (A-6242-0062)

EQ-ATS 300-1/4”-8 (A-6242-0063)

Pneumatyczny, zautomatyzowany system transportu, który komunikuje się ze sprawdzianem Equator przez EQ-CM1; do stosowania w zautomatyzowanych gniazdach produkcyjnych lub środowiskach ręcznego załadunku. System jest przeznaczony do sprawdzianów EQ300. Można go montować na sprawdzianie EQ500, w wypadku części i mocowań o masie do 10 kg z przesunięciem 100 mm. Ta wersja ma skok roboczy 800 mm i wymaga zastosowania nogi podporowej.

Artykuł: Artykuł: EQ-ATS 300 25-800

EQ-ATS 500 (40, 800)

EQ-ATS 500-M6-8 (A-6242-0064)

EQ-ATS 500-M8-8 (A-6242-0065)

Pneumatyczny, zautomatyzowany system transportu, który komunikuje się ze sprawdzianem Equator przez EQ-CM1; do stosowania w zautomatyzowanych gniazdach produkcyjnych lub środowiskach ręcznego załadunku. System jest przeznaczony do sprawdzianów EQ500, do obciążeń o masie do 50 kg z przesunięciem 100 mm. Przedmiot o większej masie (do 80 kg) można podeprzeć opcjonalnymi amortyzatorami. EQ-ATS 500 ma skok roboczy 800 mm i jest wyposażony w nogę podporową.

EQ-ATS 40-800

Więcej informacji

 
loading