Uniwersalny sprawdzian produkcyjny Equator™ 500
Equator™ 500 — uniwersalny sprawdzian do kontroli na hali produkcyjnej oraz inteligentnej kontroli procesu dla większych przedmiotów
Większy system Equator 500 umożliwia mierzenie większych przedmiotów o średnicy roboczej 500 mm i wysokości do 400 mm.
Oba sprawdziany produkcyjne Equator 300 i 500 zapewniają dokładność w zakresie od 5°C do 50°C przy każdej prędkości zmian temperatury; umożliwiają też skanowanie z prędkością przekraczającą 200 mm/s.
Każdy system jest zgodny z łatwym w użyciu oprogramowaniem Organiser, oprogramowaniem EZ-IO do automatyzacji oraz oprogramowaniem IPC (intelligent process control — inteligentna kontrola procesu) do aktualizacji offsetów narzędzi w sterownikach obrabiarek CNC.
Większa przestrzeń pomiarowa
Sprawdzian Equator 500 ma przestrzeń pomiarową o średnicy 500 mm w płaszczyźnie X/Y i 250 mm w osi Z w przypadku modułu skanującego SM25-2. Po zastosowaniu modułu skanującego SM25-3 można ją rozszerzyć do 400 mm w osi Z, a przy pomocy trzpieni pomiarowych o długości do 200 mm można zmierzyć o wiele więcej elementów. W podstawie systemu Equator 500 można zamocować przedmiot obrabiany i mocowanie o masie całkowitej 100 kg.
Typowe zastosowania obejmują produkcję skrzyni biegów samochodów osobowych i ciężarowych oraz bloków silników, części napędowych, takich jak korbowody obudowy mechanizmów różnicowych, odlewy zawieszenia, części tłoczonych, zaworów i pomp.

Dokładność w wypadku szybkich zmiany temperatury, aktualnie w zakresie ponad 45°C
Warunki klimatyczne mogą być przyczyną zmiennych dobowych i sezonowych cykli temperatury. Na przykład, temperatura zimnej hali produkcyjnej o poranku może wzrosnąć w wyniku zarówno zmian warunków zewnętrznych, jak i nagrzewania się obrabiarek. W systemie Equator „poradzono sobie” z tym faktem dzięki zastosowaniu ponownego porównania z przedmiotem wzorcowym. Oznacza to, że dokładny pomiar można rozpocząć od momentu wyprodukowania pierwszej części i kontynuować bez względu na zmiany warunków otoczenia.

Automatyczna aktualizacja offsetów narzędzia bezpośrednio z systemu Equator 300 i 500
Rodzina sprawdzianów Equator jest zgodna z oprogramowaniem IPC, które umożliwia stałe monitorowanie i automatyczne dostosowywanie procesu obróbki, w celu utrzymania kontrolowanych wymiarów w zadanym polu tolerancji. Korekcja zmienności procesu pozwala na poprawę jakości przedmiotów i zwiększenie możliwości produkcyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu ilości braków. Bliskość sprawdzianu Equator i obrabiarki CNC umożliwia regulację procesu w miejscu produkcji, a to z kolei oznacza brak opóźnień lub konieczności polegania na kontroli gotowego wyrobu. Sprawdzian Equator może być podłączony do jednego lub wielu sterowników obrabiarek CNC.