Mocowania dla techniki pomiarowej do maszyn współrzędnościowych i systemów pomiarowych
Mocowania do maszyn współrzędnościowych (CMM) i sprawdzianu Equator™ mogą zapewnić poprawę wydajności, odtwarzalności i dokładności procesu kontroli, dzięki szybkim i powtarzalnym ustawieniom mocowań przedmiotów.
Mocowanie pomiarowe maszyny współrzędnościowej i systemu Equator™
Zamocuj przedmioty przed pomiarem, używając modułowych mocowań do maszyn współrzędnościowych i systemów pomiarowych
Mocowania dla maszyn współrzędnościowych
Elementy składowe pozwalają na zamocowanie na łożu pomiarowym przedmiotów obrabianych z dowolnego materiału, o prawie każdym rozmiarze i kształcie. Asortyment mocowań dla techniki pomiarowej do maszyn współrzędnościowych i sprawdzianu Equator obejmuje bogaty wybór standardowych płyt bazowych oraz szeroką gamę części składowych z połączeniami gwintowanymi M4, M6, M8 lub 1/4-20.
Mocowania firmy Renishaw mogą stanowić pełne rozwiązanie odpowiadające wymaganiom klienta niezależnie od typu aplikacji. Mocowania Renishaw doskonale sprawdzają się w pomiarze części lotniczych, samochodowych, elektronicznych lub medycznych.
Składanie zamówienia
Skorzystaj ze sklepu internetowego i sprawdź dostępność. Kupuj przez Internet i korzystaj z szybkiej dostawy modułowych maszyn współrzędnościowych i mocowań pomiarowych.
Maksymalizacja wydajności kontroli przy zachowaniu elastyczności
Aby zminimalizować bezproduktywny czas ustawiania, zachowując jednocześnie elastyczność mocowania, przedmioty obrabiane można mocować na płycie bazowej poza maszyną współrzędnościową, systemem optycznym lub sprawdzianem Equator. Zamocowany element można łatwo załadować na urządzenie kontrolne bezpośrednio przed pomiarem.
Wypełnienie obszaru pomiarowego maszyny współrzędnościowej wieloma zamocowanymi przedmiotami to kolejny sposób na zminimalizowanie czasu ustawiania. Wiele przedmiotów na łożu maszyny współrzędnościowej można mierzyć w ramach jednej partii, bez potrzeby rozpoczynania i zatrzymywania cyklu pomiarowego w celu załadowania większej liczby zamocowanych przedmiotów.
Duży wybór elementów
Mocowania modułowe do maszyn współrzędnościowych można wykorzystać do zabezpieczania przedmiotu z dowolnego materiału, o prawie każdym rozmiarze i kształcie. Płyty bazowe i elementy mocujące są dostępne w wersjach ze standardowymi gwintami metrycznymi M4, M6, M8 i calowymi 1/4-20.
Rozszerz kolekcję mocowań dzięki bogatej gamie produktów dostępnych w sklepie internetowym.
Powtarzalne ustawienia
Identyczność konfiguracji mocowania jest ważna dla zachowania powtarzalność kontroli ze względu na eliminację zmienności procesu. Konfigurację można udokumentować i dokładnie odtworzyć przy użyciu płyt bazowych i mocowań z oznaczeniami alfanumerycznymi.
Szybki montaż
Zestawy mocowań można bardzo szybko zmontować, podnosząc wydajność i unikając opóźnień kontroli. Wszystkie elementy są dokręcane ręcznie i nie są potrzebne żadne narzędzia.
Najwyższa odporność na zużycie
Elementy stalowe poddane obróbce cieplnej oraz płyty bazowe z twardą powłoką mają gładką i odporną na zarysowania powierzchnię.
Należy pamiętać, że modułowe i niestandardowe zamocowania mogą zapewnić poprawę wydajności, odtwarzalności i dokładności procesu kontroli, dzięki szybkim i powtarzalnym ustawieniom zamocowania. Mocowania Renishaw to kompleksowe rozwiązanie wszystkich potrzeb związanych z mocowaniem.
Ulepszone zestawy zamocowań
Odkryj cztery zupełnie nowe, uniwersalne zestawy do większej liczby zastosowań, zapewniające użytkownikowi większą elastyczność.
Mocowania dla techniki pomiarowej do systemów z maszyną współrzędnościową AGILITY®
Maksymalizacja produktywności dzięki płytom bazowym do systemów z maszyną współrzędnościową AGILITY
Maksymalizacja przestrzeni roboczej
Specjalnie zaprojektowane płyty bazowe przykręca się bezpośrednio do łoża maszyny współrzędnościowej, co zapewniając stabilniejsze i dokładniejsze wyniki pomiarów. Umożliwia to zamocowanie dużych przedmiotów, które wykorzystują całą przestrzeń roboczą maszyny.
Twarda, czarna powłoka anodowana
Odlewane aluminiowe płyty bazowe są anodowane w kolorze czarnym. Są odporne na zużycie i zarysowania.
Mocowanie przedmiotu z dowolnego materiału, o prawie każdym rozmiarze i kształcie
Modułowe mocowania do maszyn współrzędnościowych mogą utrzymywać przedmioty z dowolnego materiału, o prawie każdym rozmiarze i kształcie. Można je także rozbudowywać w miarę zmieniających się wymagań.
Mocowanie modułowe — rozwiązania:
Skrócenie czasu ustawiania
Potrzebujesz systemu do łatwej wymiany mniejszych mocowań? Szynę QuickLoad™ można przymocować do łoża granitowego po stronie lewej, prawej, na środku lub na istniejącej modułowej płycie bazowej. Pozwala to na umieszczenie maksymalnej liczby przedmiotów na łożu maszyny współrzędnościowej, skracają czas ustawiania i zwiększając jej wydajność.
Konfiguracje projektów i dokumentacji
Oprogramowania do modelowania trójwymiarowego FixtureBuilder można używać do projektowania i dokumentowania konfiguracji szyn QuickLoad oraz modułowych zestawów mocowań, ułatwiając odtwarzanie tych konfiguracji.
Poprawa odtwarzalności i dokładności
Używając mocowań Renishaw na płytach bazowych maszyny współrzędnościowej AGILITY, można poprawić odtwarzalność i dokładność procesu kontroli.
-
Data sheet: Metrology fixturing plates for AGILITY® CMM systems [en]
Renishaw’s fixturing base plates provide a platform to begin construction of fixtures on your AGILITY® CMM. Designed to allow for the use of the full measurement volume they are mount directly to the bed using the M10 threaded inserts.
[358kB]
Systemy szyn QuickLoad™ do maszyn współrzędnościowych
System szyn QuickLoad firmy Renishaw zwiększa wydajność kontroli na maszynach współrzędnościowych, skraca czas ustawiania i poprawia powtarzalność. Modułowe i niestandardowe zamocowania mogą zapewnić poprawę wydajności, odtwarzalności i dokładności procesu kontroli, dzięki szybkim i powtarzalnym ustawieniom zamocowania.
System szyn przyspiesza i ułatwia ładowanie i rozładowywanie zamocowanych przedmiotów na maszynie współrzędnościowej. Kilka płyt można załadować po obu stronach szyny QuickLoad, co pozwala wykorzystać całą przestrzeń na łożu maszyny współrzędnościowej.
Szybki załadunek przedmiotu
Użyj szyn QuickLoad, aby skrócić czas zabezpieczania zamocowanych przedmiotów na łożu maszyny współrzędnościowej. Specjalnie zaprojektowane płyty bazowe QuickLoad mocuje się do szyny QuickLoad, po obu stronach, za pomocą magnesów szybkiego zwalniania i kołków ustalających. Taka konstrukcja pozwala na szybkie ładowanie i rozładowywanie płyt, redukując bezproduktywny czas ustawiania i maksymalizując wydajność.
Zapełnianie łoża maszyny współrzędnościowej
Szynę można przymocować do łoża granitowego po stronie lewej, prawej, na środku lub na istniejącej modułowej płycie bazowej. Kilka płyt w wielu konfiguracjach można załadować po jednej lub obu stronach szyny QuickLoad, co umożliwia zapełnienie łoża maszyny współrzędnościowej zamocowanymi przedmiotami. Maksymalizacja wykorzystania przestrzeni pomiarowej skraca czas ustawiania i zwiększa wydajność maszyny współrzędnościowej.
Etykiety alfanumeryczne
Rejestrowanie ustawień mocowań jest proste, ponieważ każda płyta bazowa QuickLoad ma alfanumeryczny schemat siatkowy, a każdy element mocujący ma wyraźnie oznaczony numer katalogowy.
FixtureBuilder — zgodność
Oprogramowania FixtureBuilder można używać do projektowania i dokumentowania konfiguracji szyn QuickLoad oraz modułowych zestawów mocowań. Instrukcje budowy ułatwiają odtwarzanie konfiguracji.
Modułowe elementy mocujące
Elementów modułowych mocowań firmy Renishaw można używać z systemem szyn QuickLoad. W sklepie internetowym dostępne są różne elementy mocujące z połączeniami gwintowanymi M4, M6, M8 i calowymi 1/4-20.
Wytrzymałe płyty bazowe
System szyn QuickLoad™ to wiodące w branży aluminiowe płyty bazowe z anodowaną twardą powłoką, z oznakowaniem alfanumerycznym i gwintami M4, M6, M8 i 1/4-20 dostępnymi na życzenie.
Mocowania dla techniki pomiarowej do sprawdzianów Equator™
Mocowania do sprawdzianu Equator mają specjalnie zaprojektowane płyty bazowe z 3-punktowym systemem mocowania przedmiotu umożliwiającym szybkie zakładanie i zdejmowanie z maszyny. Mocowanie płyty podstawy zapewnia, że każdy element mocowania jest rozmieszczany powtarzalnie i pewnie utrzymywany na miejscu, co umożliwia szybką wymianę przedmiotów w sprawdzianie Equator w ciągu kilku sekund.
Stosowanie mocowań firmy Renishaw dla sprawdzianu Equator może zapewnić poprawę wydajności, odtwarzalności i dokładności procesu kontroli, dzięki szybkim i powtarzalnym ustawieniom zamocowania, które są łatwe do konfigurowania:
Płyty bazowe mają oznaczenia alfanumeryczne, dzięki czemu konfiguracje można dokumentować oraz szybko i dokładnie odtwarzać.
Wszystkie elementy są dokręcane ręcznie i nie są potrzebne żadne narzędzia.
Elementy mocujące można łatwo rozmieszczać na i wokół przedmiotu, zapewniając swobodną trasę ruchu sondy podczas sprawdzania każdego detalu przedmiotu.
Płyty bazowe są dostępne z otworami gwintowanymi M4, M6, M8 lub 1/4-20. Są one wykonane ze stopu aluminium z twardą powłoką wykonywaną w procesie twardego anodowania w celu zwiększenia odporności na zużycie i zarysowanie.
Zapytania dotyczące niestandardowych zamocowań do sprawdzianu Equator prosimy przesłać w jednym z poniższych formularzy lub skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Sklep internetowy
Odwiedź sklep internetowy Renishaw, aby zamówić szynę QuickLoad™ lub mocowania do sprawdzianu Equator.