Navigatie overslaan

TB20 universele set

Biedt activering op afstand van het XL-80 lasersysteem.

De TB20 kwadratuurtriggerbox kan gebruikt worden om de XL-80 laser op afstand te activeren. Het controleert de signalen van de positieterugkoppeling tussen de encoders van een machine en zijn besturing en voert de ingangssignalen aan voor de XL-80. Dit zorgt voor synchronisatie van schaalpositie of beweging naar de XL-80 gegevensopname. De TB20 wordt voornamelijk gebruikt in toepassingen zoals leispil- of encodersysteemkalibratie.

De TB20 wordt aangesloten op de netspanning, werkt met TTL-kwadratuur of analoge stroomlusencoders en leidt de lasermeting met regelmatige door de gebruikers gedefinieerde intervallen. De TB20 vervangt de functionaliteit van de TB10.

Gegevens opnemen

Er kunnen twee soorten gegevensopname worden bereikt met behulp van de TB20:

  • Quasi-statisch - waar de as naar vooraf gedefinieerde intervallen beweegt en stopt voor de meting die moet worden genomen.
  • Dynamisch - waar de as beweegt zonder te stoppen en TB20 de metingen activeert die moeten worden genomen.

Quasi-statische gegevensopname kan worden uitgevoerd met behulp van CARTO software, terwijl voor dynamische gegevensopname LaserXL software is vereist.

De set omvat:

  • TB20 triggerbox
  • XL triggerkabel
  • Voedingskabel
  • Stekkeradapterset
  • 2 TB20 poortconnectoren voor encoder en besturing

Artikelnummer: A-8003-4475

Gebruikersgids downloaden

Compatibiliteit

De TB20 is compatibel met analoge en digitale kwadratuurencoders die 5 V voedingsspanning nodig hebben. Het ondersteunt:

  • Analoge 1Vpp encoder
  • Analoge microstroomencoder
  • Digitale encoder

De maximale snelheid voor analoge encodertoepassingen bedraagt ​​1 m/s. Digitale encodersnelheden zijn als volgt:

Resolutie

Snelheid m/s

0,05 µm

0,5

0,1 µm

1

0,5 µm

5