Meettoebehoren
Renishaw biedt toebehoren voor het gemakkelijk instellen, uitlijnen en bedienen van uw Renishaw lasermeetsysteem.
Lineaire optiekenset voor groot bereik
![Set optieken voor lange afstanden](/media/img/gen/e3e09fb15adf4ec2826b3e8823d289fe.jpg)
Deze optieken maken lineaire metingen mogelijk op aslengtes tot 80 m.
De set bevat een grote retro-reflector als optisch doel (voor gemakkelijker uitlijnen over grote afstanden) en een periscoop die de terugkerende bundel opvangt en naar de lasersluiter stuurt.
Artikelnummer: A-8003-4270
Set kleine lineaire optieken
![Kleine lineaire optieken](/media/img/gen/2ef8632a70e945bb8c06ea13195c961e.jpg)
Met de set kleine lineaire optieken kunt u uw Renishaw lasersysteem ook gebruiken in toepassingen waar een kleine lichte retro-reflector wenselijk is, die zo weinig mogelijk invloed heeft op de dynamische machine-eigenschappen en flexibeler te bevestigen is.
De set bevat een kleine lichtgewicht retro-reflector (10% van het standaardmodel) en een aparte optiek voor bundelversmalling, die de bundeldiameter en de afstand tussen uitgaande en terugkerende laserbundel verkleint. Maximum bereik 4 m.
Artikelnummer: A-8003-3244
Draaibare richtspiegel
![Draaibare richtspiegel](/media/img/gen/450e356deb5945179541d9c2935a6f08.jpg)
Maakt aanpassingen mogelijk langs machinediagonalen of assen onder een hoek. De draaibare richtspiegel is nuttig bij het uitlijnen voor diagonale metingen volgens ANSI B5.54 en bij het meten van draaibanken met een scheef bed.
Artikelnummer: A-8003-1304
Bevestigingsset voor optieken
![Bevestigingsset voor optieken](/media/img/gen/a096b66ef19c4d45b00babd4944146dc.jpg)
De bevestigingsset voor optieken is bestemd voor alle Renishaw meetoptieken. Met de set bevestigt u de meetoptieken op de te testen machine. Extra onderdelen zijn verkrijgbaar op aanvraag.
Artikelnummer: A-8003-0447
Universele rechtheidssluiter
![Universele (rechtheids)sluiter](/media/img/gen/c8dfb49094fa41ee921ee7157b0a121c.jpg)
Een speciale sluiter om de retourpoort in de sluiter 90° te draaien. Bij gebruik samen met rechtheidsoptieken zijn rechtheidsmetingen langs de verticale as mogelijk.
Artikelnummer: A-8003-4209
Grote retro-reflector
![Grote retro-reflector](/media/img/en/e5bc0ebbc21c40159917d1e7e3fdc042.jpg)
Gebruikt als retro-reflector voor rechtheid- en haaksheidmetingen waarbij de verticale as van de machine betrokken is.
Artikelnummer: A-8003-0604
Rechtheidsbasis
![Rechtheidsbasis](/media/img/en/2414f57dc95e4598893bde1121333e40.jpg)
Een basis die ontworpen is voor montage van de rechtheidsreflector en verstelbare richtspiegel (of laserbundelrichter met vaste richtspiegel) voor enkele metingen aan de verticale as. Deze basis is ook te gebruiken voor de montage van lineaire en hoekoptieken.
Artikelnummer: A-8003-0576
Vaste richtspiegel (90°)
![Vaste richtspiegel](/media/img/gen/392bbdc2a68c42aa9e37f081bd21d195.jpg)
Deze spiegel wordt vooral gebruikt om de laserbundel om te leiden wanneer de gewenste meetas maar beperkt toegankelijk is.
Artikelnummer: A-8003-1325
LS350 richtoptiek voor laserbundel
![LS350 bundelrichtoptiek](/media/img/gen/9f980f6303284dcc8c338bab2a83e08d.jpg)
Biedt eenvoudige hoekaanpassing van de laserbundel in zowel horizontale als verticale vlakken. Dit gepatenteerde toebehoren maakt fijne laserverplaatsingen en -rotaties overbodig. Uw lasersysteem uitlijnen doet u in nog maar één stap. De LS350 laserbundelrichter versnelt lineaire, hoek- en rechtheidsmetingen in alle configuraties.
Artikelnummer: A-8003-3072
Verstelbare richtspiegel
![Verstelbare richtspiegel](/media/img/en/9c792bc1684642b59bc1888022e1f9c8.jpg)
Te gebruiken met de grote retro-reflector, als alternatief voor de laserbundelrichter en vaste richtspiegel, bij rechtheid- en haaksheidmetingen waarbij de verticale as van de machine betrokken is.
Artikelnummer: A-8003-0560
Uitlijningsdoel
![Uitlijningsdoel](/media/img/gen/bc207d9c7bb847a2a1a3ae17c7419e8b.gif)
Dit hulpmiddel voor uitlijnen heeft een diameter van 22 mm en is te gebruiken met de optiekensets voor lineaire, hoek- en rechtheidsmeting. Het kan op de optiek geklemd worden om de interferometer en de retro-reflectoren uit te lijnen.
Artikelnummer: A-8003-0478
Kwartgolfplaat
![Kwartgolfplaat](/media/img/gen/aa5335efc1064daca2faba6e0b3439da.jpg)
De kwartgolfplaat zet laserlicht om van lineair naar circulair gepolariseerd licht. De retro-reflectoroptiek kan dan vervangen worden door een vlakke spiegel voor lineaire metingen.
Voor toepassing is een sterk reflecterend oppervlak nodig. Spiegelende oppervlakken zijn leverbaar op aanvraag.
Artikelnummer: A-8003-1998
Magnetische voet
![Magnetische voet](/media/img/gen/9dc46621e8784e20be22565e918d339a.jpg)
Om de optieken of de XL laserkop te monteren (bij gebruik in combinatie met de XL magnetische adapter). De voet heeft een aan/uit-schakelaar voor snelle montage en een M8 draadgat voor bevestiging. De geleverde set bevat 2 voeten.
Artikelnummer: A-9908-0780XL adapter voor magnetische voet
![Statiefadapter](/media/img/gen/5b8a416a59d446a885413907ecbead8c.jpg)
Maakt het mogelijk om het statiefplatform te monteren op een magnetische voet, of op ieder ander opspandeel dat M8 draad opneemt.
Artikelnummer: A-9908-0760Draai- en hefadapter
De draai- en hefadapter is ontworpen om de montage van laserkalibratieapparatuur flexibel te maken met hefhoeken tussen 0° en 90° en oneindige verdraaiing.
De draai- en hefadapter is te gebruiken voor:
- montage van de XL-80 laser op een statief of magnetische voet, voor toepassingen zoals draaibanken met een scheef bed.
montage van een retroreflector onder een hoek voor handige diagonale lineaire meting.
Artikelnummer: A-9908-1170
Meetset voor lineaire diagonaalmeting
De meetset voor lineaire diagonaalmeting vormt een handige manier om diagonale lasertests uit te voeren met het XL-80 laserinterferometersysteem. De set is ontworpen voor snel en gemakkelijk instellen, met een speciale opspanning die magnetisch op het machinebed aangebracht wordt om de XL-80 en optische toebehoren te dragen. Een bundelrichter en draaibare richtspiegel maken flexibele uitlijning mogelijk van de laser met de machinediagonalen.
XCal-View analysesoftware biedt een handige gegevensanalyse voor diagonale lasertests volgens de normen ISO 230-6 en B5.54. De applicatie neemt de gegevens van de diagonale lasertests en levert een rapport dat de voornaamste fouten toont en de resultaten grafisch weergeeft.