XC-80 compensator en sensoren
Verzeker u van precieze en nauwkeurige lasermetingen dankzij automatische compensatie voor omgevingsfactoren met de XC-80 compensator en sensoren.
Nauwkeurige lasermeting over het hele bereik van omgevingsfactoren
Fluctuaties in temperatuur, luchtdruk en relatieve vochtigheid beïnvloeden de golflengte van het laserlicht dat laserinterferometers uitzenden.
Aangezien precieze metingen essentieel zijn voor een nauwkeurige machinekalibratie, is de XC-80 compensator de ideale oplossing. Hij beperkt effectief de meetfouten die voortkomen uit deze variaties in de omgeving.

Wat is een omgevingscompensator?
Een omgevingscompensator zoals de XC-80 compensator registreert veranderingen in luchttemperatuur, luchtdruk en relatieve vochtigheid, die de golflengte van de laserbundel kunnen beïnvloeden. Daarna berekent hij de brekingsindex van de lucht.
De meting van de laserinterferometer wordt vervolgens automatisch aangepast om elke variatie in de lasergolflengte te compenseren. Het voordeel van een automatisch systeem is dat de gebruiker er niets voor hoeft te doen en dat de compensatie veelvuldig wordt bijgesteld.
Waarom zou u een omgevingscompensator gebruiken?
De XC-80 compensator is een cruciale factor voor de lineaire meetnauwkeurigheid bij gebruik van de XL-80 laser of XM-60 of XM-600 meerassige kalibrator. Veranderingen in luchttemperatuur en relatieve vochtigheid kunnen de golflengte van het laserlicht en dus de opgenomen meetwaarden beïnvloeden.
De unieke ‘intelligente sensoren’ van de XC-80 compensator verwerken de opgenomen waardes bij de bron en meten zeer nauwkeurig de luchttemperatuur, luchtdruk en relatieve vochtigheid. Met de sensormetingen zet de XC-80 compensator de nominale waarde van de lasergolflengte om in een werkelijke waarde. Die wordt in berekeningen gebruikt om nagenoeg alle meetfouten vanwege deze variaties te elimineren.
Belangrijkste voordelen

Nauwkeurigheid verzekerd
Met de sensormetingen wordt de nominale waarde van de lasergolflengte omgezet in een werkelijke waarde.

Intelligente sensoren
Nauwkeurige sensoren meten effectief de luchttemperatuur, luchtdruk en relatieve vochtigheid.

Automatisch systeem
De gebruiker hoeft niets te doen, zodat het proces eenvoudiger is en er minder menselijke fouten zijn.

Veelzijdige opstelling
De magnetische sensorbevestiging en doorverbindbare sensorkabels van 5 m maximaliseren de bruikbaarheid.
Toebehoren voor XC-80
Bekijk in onze online winkel de reservedelen en vervangende onderdelen.
Voordelen en kenmerken van de XC-80 compensator
Als u zeker wilt zijn van de nauwkeurigheid, is effectieve golflengtecompensatie cruciaal. Daarom is de XC-80 compensator een onmisbare component voor het behoud van de nauwkeurigheid onder vele omstandigheden.
De uitleg over interferometrie biedt u een verder inzicht in het belang van omgevingscompensatie.

Uniforme compensatie - De uitvoering van de XC-80 compensator en de sensoren garandeert uniforme en bijzonder nauwkeurige opgenomen waardes over het gehele bereik van omgevingscondities.
Regelmatig bijgewerkte sensoren - Dit wordt automatisch elke zeven seconden gedaan, zoals de status-leds op de XC-80 compensator aangeven.
Ingebouwde USB - De ingebouwde USB-aansluiting maakt een aparte pc-interface of stroomvoorziening overbodig (de USB levert de voedingsspanning).
Licht van gewicht - De XC-80 compensator weegt 490 g en samen met de XL-80 laser net iets meer dan 3 kg (inclusief kabels, voeding voor XL-80 en sensoren).
Intelligente sensoren voor lucht- en materiaaltemperatuur - Ingebouwde microprocessoren analyseren en verwerken de sensorsignalen voordat digitale temperatuurwaardes naar de XC-80 compensator gaan. Dit maakt de metingen betrouwbaarder en verklaart mede waarom de XC-80 zo compact is. Ook zijn de sensoren hierdoor volledig uitwisselbaar zonder afbreuk te doen aan de nauwkeurigheid.
Maximaal drie materiaaltemperatuursensoren - Door meerdere sensoren op de XC-80 compensator aan te sluiten, kunnen lineaire metingen omgerekend worden naar een standaard materiaaltemperatuur van 20 C.
Veelzijdige sensorkabels - De standaard sensorkabels zijn 5 m lang en gemakkelijk los te maken voor vervanging. Ze kunnen aan elkaar gekoppeld worden tot grotere lengtes voor langere machines.

Ontdek onze producten voor machinekalibratie en optimalisatie, ontworpen om de prestaties van precisie-bewegingssystemen te verbeteren.
Andere ressources
-
Brochure: XL-80 lasersysteem
-
Application note: XL-80 laser system spares list [en]
-
White paper: Environmental compensation of linear laser interferometer readings [en]
-
Application note: Effect of environmental compensation errors on measurement accuracy [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
Neem vandaag nog contact op met ons verkoopteam
Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie en een gesprek met een expert.