Navigatie overslaan

XL-80 lasersysteem

De Renishaw XL-80 laserinterferometer biedt hoogwaardige kwaliteitsmeting en kalibratie voor bewegingssystemen, waaronder CMM’s en bewerkingsmachines.

Verbeter uw bedrijfsresultaten met de XL-80

Met zijn snelheid, nauwkeurigheid en lichte gewicht is het geen verrassing dat de XL-80 het best verkochte laserkalibratiesysteem is. Samen met geavanceerde softwareoplossingen en superieure prestaties kan de XL-80 uw bedrijfsresultaten aanmerkelijk verbeteren.

Renishaw ontwikkelt, fabriceert en levert al meer dan 25 jaar lasersystemen. De XL-80 bouwt voort op die ervaring en levert zijn gebruikers concrete voordelen op het gebied van systeemprestaties en bedrijfsrendement.

Nauwkeurigheid en dynamische prestaties

De lineaire meetnauwkeurigheid bedraagt in ieder geval ± 0,5 ppm, dankzij een precieze gestabiliseerde laserbron en nauwkeurige compensatie voor omgevingsfactoren. Aflezen is mogelijk tot 50 kHz, met een maximale lineaire meetsnelheid van 4 m/s en een lineaire resolutie van 1 nm, zelfs bij maximale snelheid. Alle meetmogelijkheden (niet alleen de lineaire) zijn gebaseerd op interferometrische meting, zodat u erop kunt vertrouwen dat de opgenomen gegevens nauwkeurig zijn.

Gebruiksgemak

De XL-80 instellen en gebruiken gaat vlot en gemakkelijk, waardoor de wachttijd korter en de beschikbare meettijd langer wordt terwijl het nauwkeurigheidsvoordeel van een puur interferometriesysteem behouden blijft.

Zowel de laser als de compensator heeft een USB-aansluiting voor een pc, dus er is geen aparte interface nodig en het opstellen is simpel.

Volledig vertrouwd

Kwaliteit in ontwerp, productie en technische ondersteuning is kenmerkend voor Renishaw. Hypermoderne faciliteiten en productie op hoog kwaliteitsniveau zijn essentieel voor wie in microns of nanometers werkt. U herkent onze toewijding aan u onder meer aan de standaard 3-jarige garantie en ons wereldwijde ondersteuningsnetwerk.

Verplaatsbaarheid

Dankzij de afmetingen van de XL-80 laser en XC-80 compensator past een compleet lineair systeem in een trolleykoffer en weegt het slechts 12 kg. Met het statief in zijn eigen koffer erbij hebt u een echte draagbare oplossing voor machinemeting.

XL-80 lasereenheid

De XL-80 laser produceert een buitengewoon stabiele laserbundel, met een golflengte volgens nationale en internationale normen.

Kenmerken en voordelen

  • Laserfrequentienauwkeurigheid van ± 0,05 ppm (parts per million) over 3 jaar wordt bereikt door de laserbuislengte thermisch te regelen binnen nanometers.
  • Lineaire meetnauwkeurigheid van ± 0,5 ppm over het gehele werkbereik van 0 tot 40 ºC en 650 tot 1150 mbar. Aflezen is mogelijk tot 50 kHz, met een maximale lineaire meetsnelheid van 4 m/s en een lineaire resolutie van 1 nm, zelfs bij maximale snelheid.
  • Ingebouwde USB-aansluiting zodat geen aparte interface van lasersysteem naar pc meer nodig is.
  • Status-LED's geven de lasertoestand en signaalsterkte aan, zoals de software die ook weergeeft op het computerscherm.
  • Naar keuze standaard bereik (40 m) of groot bereik (80 m) in te schakelen.
  • Analoge I/O-poort maakt analoog uitgangssignaal en een sturend ingangssignaal mogelijk.
  • Opwarmtijd van nog geen 6 minuten.
  • Losse voeding met schakelaar biedt een flexibiliteit in voedingsspanning van 90 tot 264 V.
  • CARTO softwaresuite maakt meting mogelijk van lengte, hoeken, rotatieassen, rechtheid en haaksheid. Voor andere soorten metingen is LaserXL nodig.

De XL-80 lasers van Renishaw zijn klasse 2 lasers volgens (IEC) EN60825-1, waarvoor een veiligheidsbril niet noodzakelijk is. Lees altijd de veiligheidsinformatie in de handleiding voordat u voor het eerst met het systeem gaat werken.

Productinformatie

 
loading