Lijst met bijpassende producten
Hardware
GoProbe cycli worden ondersteund door de volgende schakelende meettasters1.
Inspectietasters | Meettasters voor gereedschapsinstelling |
1 Taster-op-taster kalibratie wordt alleen ondersteund met hardware van het PRIMO systeem.
Software
GoProbe cycli zijn opgenomen in de volgende softwarepakketten:
Besturingen
GoProbe cycli worden ondersteund door de volgende besturingen:
Brother, Fanuc / Meldas, Makino, Mazak bewerkingscentra, Okuma bewerkingscentra en Siemens.
Type besturing | Inspection Plus | Contact makende gereedschapinstelling | GoProbe voor Primo |
Brother bewerkingscentra | A-4012-1028 Aanbevolen versie 2: 0H | A-4012-1007 Minimum versie: 0 K | Niet van toepassing |
Fanuc / Meldas bewerkingscentra | A-4012-0516 Aanbevolen versie 2: AE | A-4012-0584 Minimum versie: AF | A-4012-1320 |
Makino bewerkingscentra | A-4012-1611 Minimum versie: 0C | A-4012-1580 Minimum versie: 0B | Niet van toepassing |
Mazak bewerkingscentra | A-4013-0112 Minimum versie: 0T | A-4013-0133 Minimum versie: 0Y | Niet van toepassing |
Mazak Integrex | A-4013-0106 Minimum versie: 0H | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
Okuma bewerkingscentra | A-4016-1035 Minimum versie: 0 W | A-4016-1039 Minimum versie: 0U | Niet van toepassing |
Siemens bewerkingscentra | A-4014-0356 Aanbevolen versie 2: 0L | A-4014-0396 Minimum versie: 0M | A-4014-0682 |
2 De aanbevolen versie biedt ondersteuning voor alle cycli.