Zeer nauwkeurige schakelende meettasters voor CNC-machines
Voor onovertroffen meetprestaties bieden onze zeer nauwkeurige schakelende meettasters voor CNC-machines de beste procescontroles in de cyclus die mogelijk zijn. Met de ultralage aandrukkrachten en uitstekende herhaalbaarheid kunnen producten ingesteld en geïnspecteerd worden met optimale resultaten.
Zeer nauwkeurig meten voor piekprestaties
Onze zeer nauwkeurige schakelende meettasters zijn ruim een decennium geleden ontworpen en leveren ongeëvenaarde prestaties en mogelijkheden.
Met hun geschiktheid voor vele toepassingen automatiseren onze zeer nauwkeurige meettasters het in de cyclus instellen en inspecteren van producten, om deze snel en zeer nauwkeurig te kunnen bewerken.
De zeer nauwkeurige meettasters van Renishaw leveren superieure meetprestaties door gebruik te maken van geavanceerde meetmechanismes, met ofwel RENGAGE™ technologie ofwel micro-kinematica. Deze technologieën garanderen dat bewerkte producten in één keer goed zijn, inclusief complexe componenten met zachte, flexibele of ingewikkelde 3D vormen.
De meettasters voor bewerkingsmachines van Renishaw zijn gebouwd van hoogwaardige materialen en daardoor robuust en betrouwbaar. Ze kunnen zelfs de zwaarste omstandigheden weerstaan, met onder meer schokken, trillingen, extreme temperaturen en zelfs voortdurende onderdompeling in vloeistof.
Waarom een meettaster gebruiken?
Meten is essentieel bij het garanderen van precisie tijdens bewerkingsprocessen. Voor een fabrikant is het van vitaal belang om de productkwaliteit consistent te houden en de productie te maximaliseren. Implementatie van processen voor kwaliteitscontrole, zoals meten, draagt daar ongelooflijk veel aan bij.
Of het nu gaat om de productie te stroomlijnen door producten automatisch in te stellen en te inspecteren, het aantal bewerkingsfouten te verlagen, of de uitval te verminderen. Meten bespaart niet alleen tijd en verschrotingskosten, het verhoogt ook de productiviteit door de stilstand te minimaliseren met automatisch gereedschap instellen en sneller producten instellen. Deze voordelen maken iedere meettaster een prima investering die zich snel terugbetaalt, en waarmee fabrikanten zich kunnen concentreren op kwaliteit, productiviteit en winstgevendheid.
Belangrijkste voordelen van zeer nauwkeurige meettasters

Ultralage aandrukkracht
Elimineer beschadiging van oppervlak en vorm wanneer u kwetsbare producten inspecteert.

Superieure 3D nauwkeurigheid
Ongeëvenaarde submicron prestaties, zelfs bij het meten van complexe 3D vormen en contouren.

Robuust gebouwd
Levert betrouwbare metingen en lange levensduur, zelfs in de zwaarste omstandigheden.

Precisiemeting
Blijf met gemak binnen de krapste bewerkingstoleranties, de eerste keer en iedere keer.
We zijn blij met de nauwkeurigheid van de RMP600 en met de lagere productuitval die verderop in de productielijn verkregen werd. Het gaat hier om grote dure producten, en met de taster kunnen we fouten identificeren en voorkomen.
Flann Microwave (VK)
Vind de perfecte zeer nauwkeurige schakelende meettaster voor uw productieactiviteiten
Verken onze reeks zeer nauwkeurige meettasters, of u nu radio-, optische of bekabelde transmissie nodig hebt. Elke meettaster is ontworpen voor precisie en gebruiksgemak in verschillende productiesituaties, en is compatibel met meettastersoftware voor bewerkingsmachines.
Zeer nauwkeurige meettasters met radiotransmissie
Meettasters met radiotransmissie zijn ideaal op complexe of grotere machines en installaties, waar de spindeltaster geen zichtlijn heeft met de ontvanger.
Waar de dichtheid van radiofrequentieverkeer (RF-verkeer) groot is, gebruiken Renishaw radiotasters gepatenteerde technologie van frequentiesprongen over gespreide bandbreedte (FHSS), waarmee de taster van kanaal naar kanaal overspringt zodat interferentie en 'dode punten' in de transmissie worden voorkomen.

RMP400

RMP600
- RENGAGE™ technologie gecombineerd met radiotransmissie voor probleemloos meten.
- Werkbereik tot 15 m.
- Herhaalbaarheid in één richting van 0,25 µm 2σ.

RMP24-micro
- Ongeëvenaarde herhaalbaarheid van 0,35 µm 2σ voor een zo kleine taster (24 mm diameter en 31,4 mm lengte).
- Ultralage aandrukkrachten - met een aandrukkracht in XY van slechts 0,08 N en 0,75 N in Z.
- Maximaal efficiënt stroomverbruik met QE serie transmissieprotocol.
Zeer nauwkeurige meettasters met optische transmissie
Met een overdracht over afstanden tot zes meter vormt optische transmissie een veilige, robuuste en beproefde transmissiemethode.

OMP400

OMP600
- Beproefd en met gepatenteerde RENGAGE technologie.
- Veilige en robuuste infrarode transmissie met een werkbereik tot 5 m (OMP400) of 6 m (OMP600).
- Herhaalbaarheid in één richting van 0,25 µm 2σ.
Zeer nauwkeurige meettaster met kabel

MP250
- RENGAGE technologie voor uitzonderlijk betrouwbaar meten tijdens een lange levensduur.
- Geen batterij of interferentie dankzij de standaard bekabeling.
- Herhaalbaarheid in één richting van 0,25 µm 2σ.
Wat is de juiste meettaster voor mijn toepassing?
Bekijk onze reeks zeer nauwkeurige meettasters en hun geschiktheid voor de diverse toepassingen. Wilt u graag meer assistentie, neemt u dan contact op met ons plaatselijke verkoopteam.
Vergelijkingsmatrix van zeer nauwkeurige meettasters
Aanbevolen type machine | Herhaalbaarheid in één richting | Soort transmissie | Compatibele interfaces* | Aanbevolen styluslengte | |
RMP24-micro | Micromachines en machines met een klein werkvolume | 0,35 µm 2σ | FHSS radio | RMI-QE | Tot 30 mm |
RMP400 | Kleine tot middelgrote bewerkingscentra en kleine multi-tasking machines | 0,25 µm 2σ | FHSS radio | RMI-Q of RMI-QE** | Tot 200 mm |
RMP600 | Multi-tasking machines, bewerkingscentra en machines in portaalvorm in alle maten | 0,25 µm 2σ | FHSS radio | RMI-Q of RMI-QE** | Tot 200 mm |
OMP400 | Kleine tot middelgrote bewerkingscentra en kleine multi-tasking machines | 0,25 µm 2σ | Optisch | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C met OSI/ OSI-D, OMM-2 met OSI/ OSI-D | Tot 200 mm |
OMP600 | Bewerkingscentra in alle maten en kleine tot middelgrote multi-tasking machines | 0,25 µm 2σ | Optisch | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C met OSI/ OSI-D, OMM-2 met OSI/ OSI-D | Tot 200 mm |
MP250 | CNC-slijpmachines | 0,25 µm 2σ | Met kabel | HSI of HSI-C | Tot 100 mm |
* Voor alle Renishaw tasters voor bewerkingsmachines is de aanschaf van een compatibele interface nodig.
** De RMI-QE interface is alleen compatibel met tasters van de QE serie.
Nauwkeurige tasterkalibratie
Kalibreer uw meettaster vertrouwd met de ACS-1 en elimineer de noodzaak van handmatige processen waarvoor precisie-meetblokken of eindmaten nodig zijn.

Meten eenvoudig gemaakt met intuïtieve software
Investeren in meettechnologie verbetert uw controle in het proces.en brengt een stabiele procesbasis tot stand.Renishaw garandeert u een naadloze gebruikerservaring wanneer u meettasters gebruikt. Met een uitgebreide reeks macrocycli en apps voor bewerkingsmachines kunt u vlot en intuïtief meetcycli programmeren
Allround procescontrole
Door een product op de machine te meten met een meettaster, kan automatisch het gereedschap bijgesteld worden als zich bewerkingsfouten voordoen.
Verbeter uw procescontrole nog verder door gereedschappen te meten wanneer ze ingesteld worden, om zeker te stellen dat de eerste bewerking meteen goed is, en dat iedere keer.
De reeks Renishaw meettasters op de machine voor gereedschap instellen en gereedschapbreuk detecteren is te combineren met onze zeer nauwkeurige spindeltasters om maximale productiviteit en kwaliteitscontrole te bereiken.
Tasters voor gereedschap instellen en gereedschapbreuk detecteren

Downloaden
Brochures
Databladen
-
Data sheet: RMP24-micro radio machine probe [en]
-
Data sheet: RMP400 (QE) radio machine probe [en]
-
Data sheet: RMP600 (QE) radio machine probe [en]
-
Data sheet: RMI-Q radio machine interface [en]
-
Data sheet: RMI-QE radio machine interface [en]
-
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
-
Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Data sheet: OMM-2C optical machine module [en]
-
Datablad: MP250 meettaster
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Data sheet: HSI-C [en]
Op zoek naar support?
Neem contact met ons op of bezoek onze bibliotheek voor technische ondersteuning voor installatiehandleidingen, gebruikersgidsen en informatie over het voldoen aan regels.
Bibliotheek voor ondersteuning