Navigatie overslaan

Gereedschapinstelarmen voor CNC-machines

Maak zeer nauwkeurig bewerken gemakkelijk met onze reeks gereedschapinstelarmen voor CNC-machines. Onze innovatieve producten zijn ontworpen om gereedschap instellen naar een nieuw niveau te tillen en zetten de standaard voor efficiëntie en nauwkeurigheid.

Nauwkeurig gemaakte gereedschapinstelarmen

Renishaw biedt een uitgebreide reeks instelarmen voor gereedschap, die specifiek gebouwd zijn voor toepassing bij draaien en slijpen. Deze vormen een solide en herhaalbaar platform voor nauwkeurig gereedschap instellen, gereedschapbreuk detecteren en producten inspecteren.

Elk product in ons programma is gericht op specifieke uitdagingen in het productieproces. Of het nu een handmatige gereedschapinstelarm voor flexibiliteit, een automatische arm voor productie van grote aantallen of een maatwerkoplossing voor unieke toepassingen is, wij hebben het ideale product om uw activiteiten te verbeteren.

Maak gereedschap instellen op uw draaibank en slijpmachine gemakkelijk, met meer precisie en betrouwbaarheid dan ooit tevoren. Ontdek ons programma en vind de perfecte gereedschapinstelarm voor uw productieactiviteiten.

Vind de perfecte gereedschapinstelarm voor uw productieactiviteiten

HPRA

HPPA

HPMA

HPMA-X

HPGA

Werking

Handmatig
(verwijderbare arm)

Handmatig
(verdraaibare arm)

Gemotoriseerd

Gemotoriseerd

Gemotoriseerd

Gereedschap instellen

Automatisch

Gereedschapbreukdetectie

Werkstuk inspecteren

Mogelijke tasters

RP3

RP3

RP3

RP3

RP3, LP2, MP250

Systeemherhaalbaarheid

5 μm 2σ*
8 μm 2σ**

5 μm 2σ*
8 μm 2σ**

5 μm 2σ*
8 μm 2σ**

8 μm 2σ

3 μm 2σ***

IP-waarde

IPX8

IPX8

IPX8

IPX8

IPX8

Geoptimaliseerd voor...

Gebruik op meerdere verschillende machines voor grote flexibiliteit

Gebruik wanneer nodig voor snel en nauwkeurig gereedschap instellen

Automatisch gereedschap instellen en breuk detecteren, voor grote aantallen en productief bewerken

Extra grote machines, met ondersteuning van meerdere tasters voor instellen en breuk detecteren van meerdere gereedschappen

Ultrahoge herhaalbaarheid onder extreem zware omstandigheden, met mogelijkheid van productinspectie

* armen voor klauwplaat 15 - 38 cm
** armen voor klauwplaat 45 - 60 cm
*** Getest met LP2. Herhaalbaarheid wordt mogelijk beter bij gebruik van een MP250.

Handmatige gereedschapinstelarmen

Verbeter de procescontrole en flexibiliteit met de HPRA en HPPA

HPRA gereedschapinstelarm met hand

HPRA

De zeer precieze verwijderbare arm (HPRA) biedt flexibel en efficiënt gereedschap instellen op meerdere machines. Gebouwd voor meer mogelijkheden om op uw draaibank gereedschap in te stellen, met nog altijd uzelf in controle over het proces.

Zeer precieze verdraaibare arm (HPPA) met hand

HPPA

Zet een stap in uw mogelijkheden voor gereedschap instellen met de zeer precieze verdraaibare arm (HPPA). De HPPA is gericht gebouwd voor handmatig gereedschap instellen op draaibanken, en brengt procescontrole in uw gereedschapinstelactiviteiten.

Automatische gereedschapinstelarmen

Maximaliseer de productiviteit met de HPMA en HPMA-X

Zeer precieze gemotoriseerde arm (HPMA)

HPMA

Definieer machine-efficiëntie opnieuw met de zeer precieze gemotoriseerde arm (HPMA), een automatische gereedschapinsteltaster die het productiviteitspotentieel van uw machines ontsluit. Met zijn hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid en precieze gereedschapbreukdetectie zorgt de HPMA voor betrouwbaar en efficiënt onbemand bewerken, zonder dat tussenkomst van een operator nodig is.

Zeer precieze gemotoriseerde arm X (HPMA-X)

HPMA-X

De zeer precieze gemotoriseerde arm X (HPMA-X) schaalt de automatisering op voor extra grote machines en controleert zelfs de meest uitgebreide activiteiten. De HPMA-X is af te stemmen op wat u nodig hebt, garandeert precisie en herhaalbaarheid, en ondersteunt het gebruik van zowel een taster als twee tasters.

Speciale gereedschapinstelarm

Zeer nauwkeurige generieke gereedschapinstelarm (HPGA)

HPGA

Ontdek ongeëvenaarde 3-assige precisie met de zeer precieze generieke arm (HPGA), gebouwd voor zware omstandigheden. Voor slijpmachines en draaibanken biedt hij snelle en nauwkeurige productinspectie en gereedschapinstelling. Op maat ontworpen volgens uw specificatie en compatibel met vele Renishaw meettasters.

Componenten van een gereedschapinstelarm-pakket:

HPPA

Zeer precieze arm

De arm brengt de taster met herhaalbare precisie in de werkomgeving.

  • Zeer slijtvast mechanisme voor betrouwbare beweging.
  • Robuust kinematisch blokkeermechanisme met lange levensduur.
  • Duurzaam, zelfs onder zware omstandigheden bij bewerkingen.
TSi 3

Interface

Een robuuste en gemakkelijk te installeren interface, die signalen en voeding overbrengt tussen de arm en de machinebesturing.

  • TSI 2 (en varianten) bij niet-gemotoriseerde armen.
  • TSI 3 (en varianten) bij gemotoriseerde armen.
  • HSI bij de MP250 als extra interface naast de gekozen TSI.
Tasters voor gereedschapinstelarmen

Taster

Een zeer herhaalbare Renishaw taster, erop gebouwd om zeer nauwkeurige metingen te doen, zelfs onder zware omstandigheden.

  • RP3 taster - specifiek ontworpen voor de reeks HP armen.
  • Breng de procescontrole naar een nieuw niveau met de LP2 taster (alleen compatibel met HPGA).
  • Robuuste MP250 - gebouwd voor toepassingen met slijpen en voor zware omstandigheden (alleen compatibel met HPGA).

Volgens uw specificatie aangepaste precisie

Tekeningen van aangepaste gereedschapinstelarmen

Wij begrijpen het belang van het juiste gereedschap voor het werk. Mochten we geen standaard product hebben dat biedt wat u nodig hebt, dan bieden we een ontwerpservice op maat zodat uw machine de beste prestaties kan leveren. Onze bekwame technici zijn er om met u samen te werken voor het ontwerpen en produceren van de beste oplossing voor uw toepassing. Ontdek meer over onze oplossingen op maat voor CNC-bewerkingsmachines.

Met Renishaw krijgt u meer dan alleen een product, u verkrijgt toegang tot jaren van ongeëvenaarde expertise in producten voor gereedschap instellen.

Download de HP armen app

HP armen app op smartphone

Onze speciale app biedt interactieve ondersteuning voor onze hele reeks van zeer nauwkeurige gereedschapinstelarmen. De app maakt configuratie, onderhoud en storingzoeken eenvoudig, met gemakkelijk te volgen animaties en stapsgewijze instructies.

Kenmerken en voordelen

  • Ondersteunt de HPMA-X, HPMA, HPPA en HPRA zeer nauwkeurige gereedschapinstelarmen
  • Gemakkelijk te volgen animaties en stapsgewijze instructies
  • Bevat configuratie-, onderhouds- en storingzoektaken voor de arm en de RP3

Appstore icoon Google afspeelicoon


Ook beschikbaar in China via Huawei en Xiaomi.

Volgende stappen

Vul een contactformulier in voor een gesprek met uw plaatselijke leverancier als u meer informatie wilt of iets wilt aanschaffen.

Aan de slag

Veelgestelde vragen

Q: Wat is een gereedschapinstelarm en hoe werkt die?

Een gereedschapinstelarm is een precisie-apparaat dat gebruikt wordt bij de bewerkingen draaien en slijpen. De arm biedt een Renishaw taster een solide en herhaalbaar platform om metingen te doen. De taster meet gereedschapmaten met een hoge nauwkeurigheid en geeft ze door aan de CNC-machinebesturing. Dit proces minimaliseert de menselijke fout door automatisch gereedschapinstellingen toe te passen, en optimaliseert zo de algehele efficiëntie en nauwkeurigheid van het bewerkingsproces.

Q: Past een gereedschapinstelarm wel op mijn machine?

Wij hebben een standaard reeks van armen die passen bij vele verticale en horizontale draaibanken, draaicentra met klauwplaten van 150 tot 610 mm, en gereedschappen van 16 tot 50 mm. Als uw machine hier buiten valt, dan bieden we op maat ontworpen armen om de prestaties te verbeteren en het potentieel van uw machine te ontsluiten.

Q: Welke gereedschapinstelarmen zijn het beste voor de productie van grote aantallen?

Elke zeer precieze arm van Renishaw verhoogt de efficiëntie en nauwkeurigheid van gereedschap instellen. Niettemin zijn voor onbemand produceren van grote aantallen onze HPMA, HPMA-X en HPGA aan te bevelen. Deze armen kunnen automatisch gereedschap instellen en gereedschapbreuk detecteren, zodat uw productie consistent en betrouwbaar is.

Downloaden

Brochures

Op zoek naar support?

Neem contact met ons op of bezoek onze bibliotheek voor technische ondersteuning voor installatiehandleidingen, gebruikersgidsen en informatie over het voldoen aan regels.

Bibliotheek voor ondersteuning

loading