SupaTouch technologie
Automatische optimalisatie van meetcycli voor bewerkingsmachines.
SupaTouch technologie - intelligente optimalisatie van meetcycli
SupaTouch technologie is opgenomen in de nieuwste versies van de Inspection Plus software, en levert op intelligente wijze de kortst mogelijke cyclustijd zonder afbreuk te doen aan de nauwkeurigheid en herhaalbaarheid.
Een simpele optimalisatieroutine berekent de meetmogelijkheden van het systeem om de optimale meet- en positioneersnelheden voor de taster te bepalen.
Minimaliseer cyclustijden
SupaTouch neemt intelligente beslissingen in het proces, om cyclustijden aanzienlijk te verbeteren op basis van de mogelijkheden van de bewerkingsmachine.
Geoptimaliseerde snelheden
Berekening van de hoogst mogelijke meet- en positioneersnelheden voor de bewerkingsmachine.
Automatische metingselectie
Automatische keuze tussen een meting met een keer of met twee keer aanraken, afhankelijk van wat het snelste gaat voor dat specifieke meetpunt.
Vrijstandafstand van de taster
Automatische berekening van de optimale vrijstandafstand van de taster, die de cyclustijd nog verder verbetert.
Verbeterde metrologie
Inspection Plus met SupaTouch technologie verbetert de metrologie aanzienlijk.
Onderscheid mogelijk tussen de echte en de elektronische tasterlengte (lengte bij activering). Dit biedt een aanmerkelijk voordeel bij het gebruik van 3D vectormeetcycli, want het garandeert dat de taster voor elke meting juist gepositioneerd wordt.
Nauwkeurige meting in alle richtingen wordt mogelijk gemaakt door automatische tussentijdse berekening van de styluskogelradius voor elke meetbeweging.
Metingen opgenomen in de versnellings- of vertragingszones van de taster worden opnieuw gedaan bij een constante snelheid, zodat de metrologie nauwkeurig blijft.
Van eenvoudige prismatische tot complexere 3D cycli kan Inspection Plus met SupaTouch de nauwkeurigheid en herhaalbaarheid in alle richtingen verbeteren. De afbeelding hieronder toont verbeteringen die normaliter te behalen zijn.
Volgende stappen
Neem contact op met uw plaatselijke Renishaw-leverancier als u denkt dat SupaTouch technologie iets voor u is.
Meer informatie
-
Flyer: SupaTouch technology [en]
Inspection Plus with SupaTouch is a software application designed to calibrate your machine, controller and probe as a system and on the fly, intelligently select either one-touch or two-touch measurement with the fastest possible positioning and measurement feedrates for your application.
-
Data sheet: Probe software for machine tools : programs and features [en]
H-2000-2298 - Overview of the available range of macro software packages.
-
Brochure: Powerful and intuitive machine tool probing software [en]
A Brochure containing all machine tool probing software and complimentary machine tool calibration software solutions offered by Renishaw.
-
Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
The type of probing system that you need will depend on your machine tool and the nature of the probing application. This document focuses on the main applications for probing on machine tools. It contains an introduction to the use of probing for each application, plus guidance on the selection of the most appropriate system and technical information about each probe.