Software voor gereedschapsinstelling
Software voor gereedschap instellen met contact en contactloze insteltastersystemen.
Gereedschapslengte en/of -diameter instellen.
Handmatige of automatische (geprogrammeerde) positionering.
Detectie van gereedschapsbreuk in de cyclus (indien van toepassing).
Renishaw software voor gereedschapsinstelling
Gereedschapsinstelsoftware voor bewerkingscentra
Met de Renishaw software voor gereedschapsinstelling kunt u de lengte en diameter instellen van enkelvoudig en meervoudig gereedschap, tijdens de cyclus controleren op gereedschapsbreuk en handmatig of automatisch (geprogrammeerd) positioneren.
De instelsoftware voor gereedschap is beschikbaar voor beide soorten insteltechnologie en breuk detecteren: contact makend en contactloos.
Contact makende gereedschapinstelling

De Renishaw software voor contact makend gereedschap instellen zorgt na activering voor een terugkeer in positie binnen 1 μm nauwkeurig, wat essentieel is voor herhaalbaarheid en goede metrologie. Deze technologie voor eenvoudige lengte- en radiuscontroles tot en met breukdetectie is beschikbaar voor alle Renishaw contact makende gereedschapinsteltasters.
Contactloze gereedschapinstelling

De Renishaw software voor contactloos gereedschap instellen kan radiale en lineaire profielen controleren, de toestand van snijkanten bewaken en snel cycli uitvoeren, en biedt ook geavanceerde functionaliteit.
Instelsoftware voor gereedschap voor draaicentra
De Renishaw software voor gereedschapsinstelling op draaicentra stelt de lengte en/of diameter in van stilstaande en aangedreven gereedschappen. Het positioneren kan handmatig of automatisch (geprogrammeerd) gebeuren.
Een volledige lijst van de besturingen die momenteel ondersteund worden door onze software voor gereedschapinstelling vindt u op het datablad Meetsoftware voor bewerkingsmachines: programma's en voorzieningen hieronder.
Software voor nog meer besturingen is in ontwikkeling. Neemt u contact op met uw plaatselijke Renishaw-vertegenwoordiging als uw besturing nog niet in de lijst staat.
Meer informatie
-
Data sheet: Probe software for machine tools : programs and features [en]
H-2000-2298 - Overview of the available range of macro software packages.
-
Brochure: Powerful and intuitive machine tool probing software [en]
A Brochure containing all machine tool probing software and complimentary machine tool calibration software solutions offered by Renishaw.
-
Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
The type of probing system that you need will depend on your machine tool and the nature of the probing application. This document focuses on the main applications for probing on machine tools. It contains an introduction to the use of probing for each application, plus guidance on the selection of the most appropriate system and technical information about each probe.