Zeer nauwkeurige schakelende meettasters voor CNC-machines
Met onovertroffen 3D meetmogelijkheden biedt onze familie van zeer nauwkeurige schakelende meettasters voor CNC-machines buitengewone prestaties. Met hun ultralage aandrukkrachten en hoge herhaalbaarheid zijn zeer nauwkeurige meettasters ideaal voor het instellen en inspecteren van complexe producten.
Ultieme 5-assige meting op bewerkingsmachines
Onze zeer nauwkeurige schakelende meettasters zijn ruim een decennium geleden ontworpen en bieden ongeëvenaarde prestaties en mogelijkheden. Dankzij de innovatieve reksensoren geven meettasters met de gepatenteerde RENGAGE™ technologie een voorsprong op de concurrentie.
Ze zijn geschikt voor een brede reeks van toepassingen en vormen het antwoord op de 3D prestatiegrenzen van veel andere tasterontwerpen. Zet ze in voor producten instellen, bewerkingsprocessen controleren, of producten inspecteren nadat ze bewerkt zijn.
- Superieure 3D nauwkeurigheid - Ongeëvenaarde submicron prestaties bij het meten van ingewikkelde 3D vormen en contouren.
- Ultralage aandrukkracht - Helpt mee om schade aan oppervlak en vorm te voorkomen bij inspectie van kwetsbare producten.
- Robuust gebouwd - Betrouwbare metingen en lange levensduur, zelfs in de zwaarste omstandigheden.
- Zeer nauwkeurige metingen - Inspecteer complexe componenten en moeilijk bereikbare vormen, zelfs met zeer kleine, lange of op maat gemaakte styli.
Verminder uitval, verbeter de productiviteit en verhoog de winsten
Onze zeer nauwkeurige meettasters zijn ontworpen voor verschillende machinegroottes en bewerkingen, en maken gebruik van de RENGAGE technologie die reksensoren combineert met uiterst compacte elektronica.
Aangezien de drukmetingen onafhankelijk zijn van het kinematische mechanisme, is een ultralage aandrukkracht mogelijk. Dit levert een uitzonderlijke meetnauwkeurigheid en elimineert de mogelijkheid van vorm- of oppervlakteschade aan de geïnspecteerde producten.
De zeer nauwkeurige meettasters voor bewerkingsmachines van Renishaw zijn gebouwd van hoogwaardige materialen en daardoor robuust en betrouwbaar. Ze weerstaan zelfs de zwaarste omstandigheden met onder meer schokken, trillingen, extreme temperaturen en zelfs voortdurende onderdompeling in vloeistof.
We zijn blij met de nauwkeurigheid van de RMP600 en met de lagere productuitval die verderop in de productielijn verkregen werd. Het gaat hier om grote dure producten, en met de taster kunnen we fouten identificeren en voorkomen.
Flann Microwave (VK)
Vind de perfecte zeer nauwkeurige schakelende meettaster voor uw productieactiviteiten
* Voor alle Renishaw tasters voor bewerkingsmachines is de aanschaf van een compatibele interface nodig.
** De RMI-QE interface is alleen compatibel met tasters van de QE serie.
Meettasters met radiotransmissie
Aanbevolen type machine | Herhaalbaarheid in één richting | Soort transmissie | Compatibele interfaces* | Aanbevolen styluslengte | |
OMP400 | Kleine tot middelgrote bewerkingscentra en kleine multi-tasking machines | 0,25 µm 2σ | Optisch | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C of OSI met OMM-2 | Tot 200 mm |
OMP600 | Bewerkingscentra in alle maten en kleine tot middelgrote multi-tasking machines | 0,25 µm 2σ | Optisch | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C of OSI met OMM-2 | Tot 200 mm |
RMP400/ RMP600 | Multi-tasking machines, bewerkingscentra en machines in portaalvorm in alle maten | 0,25 µm 2σ | Radiografisch | RMI-Q of RMI-QE** | Tot 200 mm |
MP250 | CNC-slijpmachines | 0,25 µm 2σ | Met kabel | HSI of HSI-C | Tot 100 mm |
RMP400
RMP600
- RENGAGE™ technologie gecombineerd met radiotransmissie voor probleemloos meten.
- Vermijdt interferentie en dode plekken met technologie van frequentiesprongen over gespreide bandbreedte (FHSS).
- Werkbereik tot 15 m.
- Vertrouwde keuze van vele klanten.
- Herhaalbaarheid in één richting van 0,25 µm 2σ.
Meettasters met optische transmissie
OMP400
OMP600
- Beproefd en met gepatenteerde RENGAGE technologie.
- Veilige en robuuste infrarode transmissie met een werkbereik tot 5 m (OMP400) of 6 m (OMP600).
- Herhaalbaarheid in één richting van 0,25 µm 2σ.
Bekabelde meettaster
Volgende stappen
Vul een contactformulier in voor een gesprek met uw plaatselijke leverancier als u meer informatie wilt of iets wilt aanschaffen.
Contact met onsMP250
- RENGAGE technologie voor uitzonderlijk betrouwbaar meten tijdens een lange levensduur.
- Geen batterij of interferentie dankzij de standaard bekabeling.
- Trillingbestendige configuraties en dubbele diafragma-afdichting voor extra bescherming tegen omgevingen vol met schurende deeltjes zoals op slijpmachines.
- Styli op maat die verschillende oppervlaktes en vormen kunnen meten met behoud van een uitstekende nauwkeurigheid.
- Herhaalbaarheid in één richting van 0,25 µm 2σ.
Vergroot de meetflexibiliteit door de MP250 te combineren met de HPGA gereedschapinstelarm, een zeer herhaalbaar automatisch roterend platform dat geconfigureerd is om de taster in en uit de werkomgeving te bewegen tussen de cycli in.
Downloaden
Maximale nauwkeurigheid bereiken met de taster op uw bewerkingsmachine
Nauwkeurige metrologie is kritisch bij het maken van hoogwaardige producten. Het gebruik van meettasters kan uw productieprocessen verbeteren, maar elke fout bij handmatig instellen van een spindeltaster kan doorwerken op uw bewerkt product.
De geavanceerde kalibratiekogel ACS-1 (Advanced Calibration Sphere) elimineert de noodzaak om handmatig precisie-meetblokken of eindmaten te gebruiken, en garandeert zo een consistente en betrouwbare tasterkalibratie.
Brochures
Databladen
- Datablad: OMP400 optische machinetaster
- Datablad: OMP600 optische machinetaster
- Data sheet: RMP400 (QE) radio machine probe [en]
- Data sheet: RMP400 [en]
- Data sheet: RMP600 (QE) radio machine probe [en]
- Datablad: RMP600 radiografische machinetaster
- Datablad: MP250 meettaster
- Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
- Data sheet: OMI-2C optical machine interface [en]
- Data sheet: OMI-2T [en]
- Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
- Data sheet: RMI-Q radio machine interface [en]
- Data sheet: RMI-QE radio machine interface [en]
- Data sheet: HSI high speed interface [en]
- Data sheet: HSI-C [en]
Software die meten met meettasters eenvoudig maakt
Verken ons programma van meetsoftware en apps voor bewerkingsmachines waarmee u vlot en intuïtief meetcycli kunt programmeren.
Inspection Plus softwareOp zoek naar support?
Neem contact met ons op of bezoek onze bibliotheek voor technische ondersteuning voor installatiehandleidingen, gebruikersgidsen en informatie over het voldoen aan regels.
Bibliotheek voor ondersteuning