Navigatie overslaan

Zeer nauwkeurige schakelende meettasters voor CNC-machines

Voor onovertroffen meetprestaties bieden onze zeer nauwkeurige schakelende meettasters voor CNC-machines de beste procescontroles in de cyclus die mogelijk zijn. Met de ultralage aandrukkrachten en uitstekende herhaalbaarheid kunnen producten ingesteld en geïnspecteerd worden met optimale resultaten.

Zeer nauwkeurig meten voor piekprestaties

Onze zeer nauwkeurige schakelende meettasters zijn ruim een decennium geleden ontworpen en leveren ongeëvenaarde prestaties en mogelijkheden.

Met hun geschiktheid voor vele toepassingen automatiseren onze zeer nauwkeurige meettasters het in de cyclus instellen en inspecteren van producten, om deze snel en zeer nauwkeurig te kunnen bewerken.

De zeer nauwkeurige meettasters van Renishaw leveren superieure meetprestaties door gebruik te maken van geavanceerde meetmechanismes, met ofwel RENGAGE™ technologie ofwel micro-kinematica. Deze technologieën garanderen dat bewerkte producten in één keer goed zijn, inclusief complexe componenten met zachte, flexibele of ingewikkelde 3D vormen.

De meettasters voor bewerkingsmachines van Renishaw zijn gebouwd van hoogwaardige materialen en daardoor robuust en betrouwbaar. Ze kunnen zelfs de zwaarste omstandigheden weerstaan, met onder meer schokken, trillingen, extreme temperaturen en zelfs voortdurende onderdompeling in vloeistof.

Waarom een meettaster gebruiken?

Meten is essentieel bij het garanderen van precisie tijdens bewerkingsprocessen. Voor een fabrikant is het van vitaal belang om de productkwaliteit consistent te houden en de productie te maximaliseren. Implementatie van processen voor kwaliteitscontrole, zoals meten, draagt daar ongelooflijk veel aan bij.

Of het nu gaat om de productie te stroomlijnen door producten automatisch in te stellen en te inspecteren, het aantal bewerkingsfouten te verlagen, of de uitval te verminderen. Meten bespaart niet alleen tijd en verschrotingskosten, het verhoogt ook de productiviteit door de stilstand te minimaliseren met automatisch gereedschap instellen en sneller producten instellen. Deze voordelen maken iedere meettaster een prima investering die zich snel terugbetaalt, en waarmee fabrikanten zich kunnen concentreren op kwaliteit, productiviteit en winstgevendheid.

Belangrijkste voordelen van zeer nauwkeurige meettasters

Icoon lage aandrukkracht

Ultralage aandrukkracht

Elimineer beschadiging van oppervlak en vorm wanneer u kwetsbare producten inspecteert.

Icoon van een bol met datapunten eromheen om superieure 3D nauwkeurigheid te demonstreren

Superieure 3D nauwkeurigheid

Ongeëvenaarde submicron prestaties, zelfs bij het meten van complexe 3D vormen en contouren.

Icoon IPX-normen

Robuust gebouwd

Levert betrouwbare metingen en lange levensduur, zelfs in de zwaarste omstandigheden.

Icoon hoge nauwkeurigheid

Precisiemeting

Blijf met gemak binnen de krapste bewerkingstoleranties, de eerste keer en iedere keer.

We zijn blij met de nauwkeurigheid van de RMP600 en met de lagere productuitval die verderop in de productielijn verkregen werd. Het gaat hier om grote dure producten, en met de taster kunnen we fouten identificeren en voorkomen.

Flann Microwave (VK)

Vind de perfecte zeer nauwkeurige schakelende meettaster voor uw productieactiviteiten

Verken onze reeks zeer nauwkeurige meettasters, of u nu radio-, optische of bekabelde transmissie nodig hebt. Elke meettaster is ontworpen voor precisie en gebruiksgemak in verschillende productiesituaties, en is compatibel met meettastersoftware voor bewerkingsmachines.

Zeer nauwkeurige meettasters met radiotransmissie

Meettasters met radiotransmissie zijn ideaal op complexe of grotere machines en installaties, waar de spindeltaster geen zichtlijn heeft met de ontvanger.

Waar de dichtheid van radiofrequentieverkeer (RF-verkeer) groot is, gebruiken Renishaw radiotasters gepatenteerde technologie van frequentiesprongen over gespreide bandbreedte (FHSS), waarmee de taster van kanaal naar kanaal overspringt zodat interferentie en 'dode punten' in de transmissie worden voorkomen.

RMP400 meet een boring

RMP400

Renishaw RMP600 Rengage taster meet een product op een draaibank

RMP600

De uiterst compacte RMP400 heeft een diameter van slechts 40 mm, terwijl de compacte RMP600 63 mm meet. Beide tasters vormen een uitzonderlijk betrouwbare meetoplossing voor grotere machines en installaties.

  • RENGAGE™ technologie gecombineerd met radiotransmissie voor probleemloos meten.
  • Werkbereik tot 15 m.
  • Herhaalbaarheid in één richting van 0,25 µm 2σ.
RMP24-micro

RMP24-micro

De kleinste draadloze meettaster ter wereld

RMP24-micro

is ontworpen voor toepassingen met microprecisie, zoals in de medische, tandheelkundige en elektronicasector en de sieraden- en horloge-industrie. Hij is de ideale meetoplossing voor machines met een klein werkvolume, die kostbare producten met kwetsbare oppervlakken bewerken.

  • Ongeëvenaarde herhaalbaarheid van 0,35 µm 2σ voor een zo kleine taster (24 mm diameter en 31,4 mm lengte).
  • Ultralage aandrukkrachten - met een aandrukkracht in XY van slechts 0,08 N en 0,75 N in Z.
  • Maximaal efficiënt stroomverbruik met QE serie transmissieprotocol.

Zeer nauwkeurige meettasters met optische transmissie

Optische meettasters maken gebruik van gemoduleerde optische technologie en zijn geoptimaliseerd voor omgevingen met andere lichtbronnen. Ze wijzen lichtinterferentie van externe bronnen af en garanderen een betrouwbare communicatie.

Met een overdracht over afstanden tot zes meter vormt optische transmissie een veilige, robuuste en beproefde transmissiemethode.

OMP400 en NC4 met prismatisch product

OMP400

OMP600 met kop onder hoek

OMP600

Met slechts 40 mm in diameter is de uiterst compacte OMP400 meettaster ideaal voor gebruik op kleine tot middelgrote bewerkingscentra. De compacte OMP600 (63 mm in diameter) is geschikt voor bewerkingscentra in alle maten.

  • Beproefd en met gepatenteerde RENGAGE technologie.
  • Veilige en robuuste infrarode transmissie met een werkbereik tot 5 m (OMP400) of 6 m (OMP600).
  • Herhaalbaarheid in één richting van 0,25 µm 2σ.

Zeer nauwkeurige meettaster met kabel

De MP250 is een bekabelde meettaster, die het beste past in omgevingen met veel deeltjes zoals toepassingen met slijpen. Als er veel trillingen zijn, dan is de taster naar een configuratie over te schakelen met nog meer weerstand tegen trillingen.

Zeer nauwkeurige MP250 inspecteert gegroefd gereedschap

MP250

De veelzijdige miniatuur-MP250 is ontworpen voor een minimale footprint en maximale capaciteit, en meet slechts 25 mm in diameter en 36 mm in lengte. Dit maakt procescontrole mogelijk in zelfs de krapste en zwaarste bewerkingsomgeving.

  • RENGAGE technologie voor uitzonderlijk betrouwbaar meten tijdens een lange levensduur.
  • Geen batterij of interferentie dankzij de standaard bekabeling.
  • Herhaalbaarheid in één richting van 0,25 µm 2σ.

Vergroot de meetflexibiliteit door de MP250 te combineren met de

HPGA gereedschapinstelarm

, een zeer herhaalbaar automatisch roterend platform dat geconfigureerd is om de taster in en uit de werkomgeving te bewegen tussen de cycli in.

Wat is de juiste meettaster voor mijn toepassing?

Bekijk onze reeks zeer nauwkeurige meettasters en hun geschiktheid voor de diverse toepassingen. Wilt u graag meer assistentie, neemt u dan contact op met ons plaatselijke verkoopteam.

Vergelijkingsmatrix van zeer nauwkeurige meettasters

Aanbevolen type machineHerhaalbaarheid in één richtingSoort transmissieCompatibele interfaces*Aanbevolen styluslengte
RMP24-microMicromachines en machines met een klein werkvolume0,35 µm 2σFHSS radioRMI-QETot 30 mm
RMP400Kleine tot middelgrote bewerkingscentra en kleine multi-tasking machines0,25 µm 2σFHSS radioRMI-Q of RMI-QE**Tot 200 mm
RMP600Multi-tasking machines, bewerkingscentra en machines in portaalvorm in alle maten0,25 µm 2σFHSS radioRMI-Q of RMI-QE**Tot 200 mm
OMP400Kleine tot middelgrote bewerkingscentra en kleine multi-tasking machines0,25 µm 2σOptischOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C met OSI/ OSI-D, OMM-2 met OSI/ OSI-DTot 200 mm
OMP600Bewerkingscentra in alle maten en kleine tot middelgrote multi-tasking machines0,25 µm 2σOptischOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C met OSI/ OSI-D, OMM-2 met OSI/ OSI-DTot 200 mm
MP250CNC-slijpmachines0,25 µm 2σMet kabelHSI of HSI-CTot 100 mm

* Voor alle Renishaw tasters voor bewerkingsmachines is de aanschaf van een compatibele interface nodig.

** De RMI-QE interface is alleen compatibel met tasters van de QE serie.

Nauwkeurige tasterkalibratie

Kalibreer uw meettaster vertrouwd met de ACS-1 en elimineer de noodzaak van handmatige processen waarvoor precisie-meetblokken of eindmaten nodig zijn.

ACS-1 geavanceerde kalibratiekogel

CNC-machine in gebruik met Set and inspect op de besturing en Rengage meettaster op de machine

Meten eenvoudig gemaakt met intuïtieve software

Investeren in meettechnologie verbetert uw controle in het proces.en brengt een stabiele procesbasis tot stand.

Renishaw garandeert u een naadloze gebruikerservaring wanneer u meettasters gebruikt. Met een uitgebreide reeks macrocycli en apps voor bewerkingsmachines kunt u vlot en intuïtief meetcycli programmeren

Meettastersoftware voor bewerkingsmachines

Allround procescontrole

Door een product op de machine te meten met een meettaster, kan automatisch het gereedschap bijgesteld worden als zich bewerkingsfouten voordoen.

Verbeter uw procescontrole nog verder door gereedschappen te meten wanneer ze ingesteld worden, om zeker te stellen dat de eerste bewerking meteen goed is, en dat iedere keer.

De reeks Renishaw meettasters op de machine voor gereedschap instellen en gereedschapbreuk detecteren is te combineren met onze zeer nauwkeurige spindeltasters om maximale productiviteit en kwaliteitscontrole te bereiken.

Tasters voor gereedschap instellen en gereedschapbreuk detecteren

OMP60 met OTS contact makende gereedschapinsteltaster op bed van CNC-machine

Downloaden

Brochures

Databladen

Op zoek naar support?

Neem contact met ons op of bezoek onze bibliotheek voor technische ondersteuning voor installatiehandleidingen, gebruikersgidsen en informatie over het voldoen aan regels.

Bibliotheek voor ondersteuning

 
loading