TRS2 비접촉식 공구 파손 검출 시스템
모든 크기의 수직 및 수평 머시닝 센터, 모든 Gantry 머시닝 센터 및 다기능 기계에서 단단한 공구의 고속 비접촉식 파손 공구 검출용.
유연한 솔루션.
신뢰할 수 있는 ToolWise™ 공구 인식 전자 장치.
검출 속도를 개선하고 수익성을 높여주는 탁월한 성능.
고유의 ToolWise™ 공구 인식
속이 비어 있지 않은 단단한 절삭 공구의 비접촉식 파손 공구 검출용 시스템인 TRS2는 다양한 공작 기계에서 사용할 수 있습니다. 이 고유의 ToolWise 공구 인식 전자 장치는 회전 공구에서 반사되는 빛의 패턴을 분석하여 공구의 파손 유무를 판별합니다. 절삭유와 파편으로 인해 생성되는 임의 빛의 패턴이 무시함으로써 빔을 가리는 절삭유 때문에 파손 공구를 검출하기 어렵게 하는 요소를 제거합니다. 하나의 장치를 작업 환경 외부에 장착할 수 있기 때문에 테이블의 소중한 공간이 절약됩니다.
기능 및 이점
- 비용 효과적이고 빠르고 신뢰성이 우수함.
- 최신 ToolWise 공구 인식 기술.
- 초고속 검출: 보통 공구는 레이저 빔에서 약 1초 정도 머뭅니다.
- 간단한 설치 및 셋업.
각 구성품은 적어도 34회의 공구 점검이 필요하고 TRS2 점검에 7초 미만이 소요되므로, 전체 부품에 대한 사이클 시간은 평균 7.5분(사이클 시간의 6%) 감소했습니다.
기계 가동에 드는 비용을 토대로 한 상세 분석 결과, 이러한 사이클 시간 감소로 첫 해에만 15만 유로 이상 비용이 절감되는 것으로 나타났습니다. 기계가 생산에 사용되지 않고 공구를 점검하는 데 사용된 시간 중 대부분이 이제 구성품 가공에 사용할 수 있게 되었기 때문입니다. 불과 5개월만에 TRS2s에 대한 초기 투자가 회수되었습니다.
처음에는 여러 가지 가공 생산성 개선 옵션이 있었으나 이 방법이 다른 방법에 비해 가장 빠른 투자 회수 방안이었습니다.
SAME DEUTZ-FAHR 및 Lamborghini 트랙터
자세히
TRS2 사용자 자료
Renishaw의 강점
Renishaw는 전 세계 각지에 포진해 있는 70곳 이상의 서비스 연결망과 지원 사무소를 통해 고객에게 안정적인 지원을 제공합니다.
Renishaw 온라인 매장에서 기술 지원, 교육 및 상담 서비스를 받거나 예비품과 액세서리를 구매할 수 있습니다.
소프트웨어
-
TRS2 application software (zip) [en]
A set of on-machine cycles for the TRS2 for broken tool detection.