프로그래밍과 시뮬레이션
MODUS는 사용하기 간편한 인터페이스를 통해 오프라인과 CMM 모두에서 모범적인 측정 방식을 지원하는 다양하고 강력한 프로그래밍 기능을 제공합니다.
프로그래밍 개요
MODUS는 측정 루틴을 완벽한 그래픽으로 표시하는 간편한 사용자 인터페이스를 통해 포괄적인 3차원 계측 기능을 제공합니다.
마법사를 이용하여 일반적 측정 작업을 빠르고 간편하게 지정할 수 있어 전문가의 프로그래밍 기술이 없더라도 모범 방식이 적용됩니다.
주요 기능
- 접촉식 트리거 3축 및 5축 스캐닝 – MODUS를 통해 전체 Renishaw 센서 계열을 여러 가지 측정 모드로 사용할 수 있습니다. 연속 스캔 경로가 종합적인 형상 분석을 지원합니다.
- 유연한 파트 프로그래밍 – CAD 데이터에서 오프라인으로 또는 CMM 조이스틱을 사용한 '학습' 모드에서 프로그램을 개발할 수 있습니다.
- 학습 곡선 없는 계측 전문 – 마법사가 모범적 측정 방식을 요약해서 안내하고 신속한 프로그래밍과 형상 자동 오류 복구 로직을 지원합니다.
- 부품 정렬 – 선택적 반복과 최상의 맞춤을 지원하는 단순한 3-2-1 정렬부터 복잡한 자유 형식 정렬에 이르는 광범위한 정렬 방식.
- 측정점으로부터 형상 자동 인식 후 정의, 측정 또는 작도된 모든 형상에 대해 이름이 지정된 CAD 형상 제작.
- 실시간 그래픽 보고를 통해 페이지 레이아웃이 자동으로 지정되는 온스크린 결과 즉시 보고.
- 자동화된 헤드 각도 계산.
- 고객 주문형 Microsoft® Visual Basic 스크립트 개발 및 실행을 통해 유연성 극대화.
![MODUS 반복적 정렬 지점](/media/img/gen/df7a48db60e14b178a6a845871625266.jpg)
![MODUS 사용자 구성 가능한 인터페이스 스크린샷](/media/img/gen/8cd3ffc962fb47be9cbcd92788cf60b3.jpg)
오프라인 프로그래밍과 시뮬레이션
CMM에서 프로그램 작성에 걸리는 시간은 기계가 실제로 측정하지 않는 시간입니다. MODUS는 CMM 가동에 들어가는 시간까지 프로그램 개발 및 시뮬레이션을 마칠 수 있는 오프라인 프로그래밍 환경을 제공하여 CMM 가동 중단 시간을 대폭 줄여줍니다.
오프라인 프로그래밍 기능
즉석 프로그램 생성
파일에서 파트 프로그램으로 측정 지점을 바로 가져와 신속하게 처리할 수 있습니다. 측정 지점을 위치별로 저장 및 스냅하고, 최근접 CAD 표면으로 방향을 조정하거나 간단히 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하여 편집함으로써 프로그램 작성 시간과 노력을 크게 줄일 수 있습니다.
REVO 5축 측정
MODUS는 '나선형 스캔', '곡선상 스캔' 및 '스위프 스캔' 등의 독보적인 5축 측정을 정의하는 데 필요한 마법사 중심 명령을 광범위하게 제공합니다.
완벽한 시뮬레이션
공작물 모델, 고정구 및 CMM 환경에 대한 정보를 바탕으로 MODUS가 5축 스캔을 포함한 모든 측정 전략을 시뮬레이션할 수 있습니다.
![MODUS 스크린샷 블리스크 측정](/media/img/gen/e844735fe22647d8920e99904bc0a3ba.jpg)