배터리 기술
![라만 매핑 양극](/media/img/gen/0b35f596736148a885ce5306c2478b77.jpg)
판별과 구조의 분포
라만 매핑과 이미징을 활용하면 전극 표면 또는 횡단면의 재료 분포를 연구할 수 있습니다. 결과적인 데이터를 정량화하여 파편 예측, 입자 통계 등 지표를 확인할 수 있습니다.
![inVia Qontor Raman spectrometer](/media/img/gen/9c4a1eed59b740b0b494f268da1a8bed.jpg)
재료 식별
inVia는 유기/무기, 결정질/비결정질, 고체/액체/기체 등 모든 주요 재료 유형을 분석할 수 있습니다. 감도가 높아 탄소 재료, 금속 산화물, 폴리머, 전해질 같은 모든 주요 배터리 구성요소를 쉽게 식별할 수 있습니다.
![전기화학 세포](/media/img/gen/4aab63cc6c774a45a78b64dbcf275b5f.jpg)
추가조치 없는(in situ) 측정
다양한 샘플 챔버, 전기 화학 셀 및 불활성 기체 글로브 박스와 함께 inVia를 사용하십시오. 또한 퍼텐시오스타트와 같은 장치에서 inVia의 라만 데이터를 수집할 수 있어 추가조치 없는(in situ) 측정 및 제약 상황 측정이 가능합니다.
분광기의 장점
- 손상 없이 데이터 확보: 리튬-이온 배터리 구성 요소는 높은 레이저 전력 밀도에서 변경되거나 손상될 수 있습니다. Renishaw의 선형 초점 레이저 조명 기술을 사용하면 전력 밀도가 감소하지만 총 레이저 전력은 유지되므로, 확신을 가지고 고품질 데이터를 빠르게 수집할 수 있습니다.
- 민감도: inVia의 높은 민감도와 높은 공간 분해능으로 결합제와 같이 저농도에 존재하는 재료까지 검출할 수 있습니다.
- 상관 정보: 원자간력 현미경과 inVia를 결합하면 라만 분광기에서 화학 정보를 얻을 수 있을 뿐 아니라 AFM에서 상관 표면 지형 정보도 얻을 수 있습니다.
- 리튬-이온 배터리 문제 해결: Renishaw로 연락해서 inVia 라만 현미경이 어떤 도움이 될 수 있는지 알아보십시오.
전기차 배터리 범위 성능 연구 지원
자동차 R&D는 점점 더 차세대 하이브리드 및 전기차(EV)를 위한 새로운 추진 기술에 초점을 맞추고 있습니다. EV 제품 개발의 핵심은 모터 효율성과 배터리 효율성을 통해 확장된 범위를 추구하는 것입니다.
Renishaw의 라만 기술은 가장 적합한 재료를 개발하고 관련 성능의 한계를 파악할 수 있도록 비파괴적인 배터리 화학 성분 모니터링 및 이미징 방법을 제공합니다. 예를 들어 자동차 배터리 제조업체는 Renishaw의 inVia™ 칸포칼 라만 현미경을 통해 다양한 작동 조건(예: 고속 충전 및 극한의 온도)에서 배터리 화학 성분을 검사하여 배터리가 어떻게 반응하는지 확인하고 효율성 개선 방안을 모색할 수 있습니다.
Renishaw의 다양한 EV 파워트레인 제조 솔루션을 살펴보십시오.주요 EV 배터리 연구 영역
- 범위: 전력 밀도를 높이면 소비자 요구사항에 따라 충전 주기가 늘어납니다.
- 고속 충전: 보다 효율적인 충전이 가능한 설계로 사용성과 시장 채택율을 높입니다.
- 생산: 더 효율적인 생산 방법으로 제조 비용을 줄일 수 있습니다.
- 화학 성분: 새로운 화학 성분이 희토류에 대한 의존도와 비용을 줄여줍니다.
- 품질 제어: 재료 및 구성요소 구조 검증 방법을 통해 성능을 개선할 수 있습니다.
응용 분야 정보 다운로드
-
Application note: Analyse lithium-ion batteries with the inVia™ confocal Raman microscope [en]
Chemically characterise lithium-ion batteries with Renishaw’s inVia Raman microscope. inVia is the ultimate system for studies ranging from fundamental research on the materials involved through to final product quality control and failure analysis.
-
Application note: Analyse Li-ion battery anodes with the inVia™ confocal Raman microscope [en]
The inVia confocal Raman microscope is ideal for locating, discriminating, and quantifying the different forms of carbon present in anodes, even those with subtle variations in structure.