ナビゲーションのスキップ

UCC T5

5 軸タッチトリガー自動ヘッドシステム

  • UCC T5 5 軸タッチトリガーのモーションおよびヘッド制御用三次元測定機コントローラ (PH20 のみ)
  • レニショー SPA3 アンプと使用必須
  • 外部電源で、PH20 ヘッド、三次元測定機、プローブ信号を制御し、三次元測定機のコンピュータと通信
  • UCC2-2 および PH20 用 5 軸ドーターカードの代替
  • 温度補正機能 (TEC) 搭載、16 チャンネルの温度補正
  • ソフトウェア UCCassist-2 で、セットアップや試運転を実施

UCC の比較

■標準仕様

-利用不可


機能/仕様UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
TP200/SCR200 インターフェース--
SP600 インターフェース
----
SP25M インターフェース
----
SP80 インターフェース
-----
PH10 インターフェース
---
PH20 インターフェース
----
REVO インターフェース
-----
REVO-2 インターフェース----
制御対象の三次元測定機の軸数33333
追加可能な軸 (ロータリテーブル、デュアルスケール、デュアルドライブ)2 台目の SPA3-2 が必要2 台目の SPA3-2 が必要2 台目の SPA3-2 が必要2 台目の SPA3-2 が必要2 台目の SPA3-2 が必要
SPA (サーボパワーアンプ) の互換性SPA3-2SPA3-2SPA3-2SPA3-2SPA3-2
アナログ SPA 出力±10V-----
温度センサー入力-16161616
既存のドーターカードとの互換性-----
最大リアルタイムスキャニングデータ速度--SP25M: 2000 点/秒-REVO-2: 4000 点/秒
内蔵 AC 電源-----
外部 DC 電源
三次元測定機の I/O入力 2 点 + 出力 1 点入力 2 点 + 出力 1 点入力 2 点 + 出力 1 点入力 2 点 + 出力 1 点入力 2 点 + 出力 1 点
機能/仕様
UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5

寸法


UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
440mm (19in ケース)440mm (19in ケース)440mm (19in ケース)440mm (19in ケース)440mm (19in ケース)
高さ44mm (1U)44mm (1U)44mm (1U)44mm (1U)44mm (1U)
奥行180mm180mm180mm180mm180mm
重量2.1kg2.6kg2.6kg2.1kg2.1kg

下記は、すべての UCC コントローラに共通します。

  • DCC (CNC 制御) の三次元測定機用に構成
  • プロセッサタイプ: 1.6GHz Intel Atom
  • 最適なハンドコントロールユニット: MCUlite-2*、MCU5-2、MCU W-2
  • デジタル SPA 制御出力
  • PC とのコミュニケーションリンク: イーサネット
  • PC の OS との互換性: XP pro、Windows 7、Windows 8
  • サーボループ時間: 0.5ms
  • タッチトリガープローブ (TTP) 機能
  • レニショー UCCserver (I++ DME)
  • 共通 UCC ソフトウェア
  • デジタルスケール入力: RS422、レニショー
  • アナログスケール入力: 外部インターフェースに依存
  • I/O で使用できる電源: 1A で 24V
  • I/O 仕様:
    • 設定変更が可能
    • アクティブハイまたはロー
    • 電圧範囲 5V~24V
    • 外部/内部リミットスイッチ対応
    • ソフトリミット対応
    • 三次元測定機空間エラーマップ機能
    • レニショー UCCassist と互換

*REVO または REVO-2 には不適

UCC のレトロフィット

レニショーは、業界をリードするソフトウェア会社やレトロフィット会社と、テクニカルパートナーシップを結び、UCC コントローラを使用した三次元測定機レトロフィットソリューションを提供しています。

レトロフィット

三次元測定機のレトロフィットオプションの詳細をご覧ください。

延長保証

万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。

 
loading