StreamHR™: 高解像度ケミカルイメージの生成
高速高分解能マッピング
StreamHR を使用すると、最高の空間分解能でサンプルのイメージを素早く生成できます。この分解能は、装置ではなく、光が本質的に持つ回折限界のみで決まります。
極細部を示すケミカルイメージ
サンプルに非常に微細な形状が含まれる場合、それを解明するためには、できるだけ高い空間分解能が必要になります。StreamHR は、レニショーの高速エンコーダ式ステージ (HSES) の微小なステップサイズ (最小 100nm) を使用して、レーザースポットを綿密にスキャンします。これにより、可能な限り詳細なケミカルイメージを生成します。
効率的な技術
StreamHR は、微小なステップ (ユーザー定義可能) でレーザースポットを通過するようにサンプルを移動させます。分解能の高いイメージを取得するためには、倍率の高い (開口数の大きい) 対物レンズを使用してください。
StreamHR では、サンプル移動、データ収集、およびデータの読み出しが別々の連続したステップではなく、同時に行われるため、効率的にマッピングできます。これにより、可能な限り短時間で必要なイメージを取得できます。
ラマンイメージをより速く
StreamHR Rapide では、毎秒 1000 スペクトル以上の速度でデータを収集できるようになります。驚異的な速度で非常に詳細なラマンイメージを取得できます。
実際に動作している StreamHR Rapide をご覧ください
もっと高い分解能が必要ですか?
ラマンと SPM/AFM の複合システムと EasyConfocal™ テクノロジーをご検討ください。
詳細について
レニショーの革新技術の多くは、特許により保護されています。
StreamHR の最新ニュース
Bruker の Dimension Icon AFM に接続されたレニショーの inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープ
16 年以上にわたる提供経験を備えるレニショーは、ラマン/AFM の複合ソリューションをリードするサプライヤです。このシリーズは、最近 Bruker の Dimension Icon AFM をサポートするようになりました。このペアリングは、レニショーの inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープの優れた柔軟性と、各種分析用装置との高いインターフェース能力を表しています。
詳細情報のダウンロード
-
Technical note: LiveTrack focus-tracking technology [jp]
LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both white light and Raman imaging to give stunning 3D images. It is used in Renishaw’s inVia™ Qontor® confocal Raman microscope, and RA802 and RA816 analysers.