ラマン分光のためのサンプルの位置決め
ラマン分光では XYZ サンプルステージが非常に重要な役割を担っています。ステージによって、スペクトル収集時のサンプルの安定性が決左右され、ラマンイメージング/マッピング中のサンプルの動きの精度が影響を受けるからです。レニショーは精密計測やモーションコントロールで培ったノウハウを分光製品に応用しており、特許取得済みの光学式エンコーダをマイクロスコープのステージに採用することで正確かつ再現性の高いサンプルの動作を実現しています。
正確な XY 動作
サンプルの正確な配置を担っているのが、最小ステップサイズ 50nm を誇る MS30 高速エンコーダ式ステージ (HSES) です。MS30 ステージにはダイレクトドライブ DC モータと新しい制御アルゴリズムが採用されており、DC モータにより、長距離を高速移動した場合でも精密な制御と静かな動作が実現しています。エンコーダとダイレクトドライブ DC モータが、高速かつ高空間分解能の測定を支えています。112mm×76mm の移動範囲内であれば複数のサンプルを置いてまとめて測定することもできます。
1µm 未満の粒子の形態や化学特性を測定する際、調査済みの粒子を再度調べたいとなるケースもあり、そのような場合でも MS30 なら XY 位置を高い精度で再現できます (0.35µm)。マイクロプラスチック、医薬品成分、セメント粉末、電極粉末などで便利な機能です。 inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープ用の MS30 高速エンコーダ式ステージ
MS30 ステージは inVia™ コンフォーカルラマンマイクロスコープ、RA802 製薬用分析装置、RA816 生物学用分析装置に対応しています。また、MS30 ステージにはアクセサリキットや ANSI/SLAS マイクロプレートホルダなどをご用意しております。
MS30 高速エンコーダ式ステージの特徴:
• 最小 XY ステップサイズ 50nm
• 最小 Z ステップサイズ 8nm (MZ20 駆動時)
• XY 位置決め繰り返し精度: ±0.35µm
• XY 移動範囲 112mm×76mm
• トラックボール、ソフトウェア制御
• 点、直線、2D 領域、3D 空間測定に対応
• (オプション) アクセサリキット
• (オプション) ANSI/SLAS マイクロプレートホルダ
手作業によるサンプルのロードから電動移動へのシームレスな移行を実現しているのが EasyMove™ ステージシステム (特許取得済み) です。サンプルをロードするためにステージを手前に引くと、動力が停止します。サンプルをロードしたら、MS30 ステージをマイクロスコープ側に戻して手を離すだけで、MS30 ステージの動作が再開します。また、WiRE またはトラックボールで精密な位置決め制御が可能です。
重いサンプルのためのマイクロスコープ Z ステージ
大きくて重いサンプルの正確な上下移動に最適なのが MZ40 Z ステージです。最大重量は 25kg で、最小ステップ 100nm で位置決め可能です。Virsa ファイバーラマン装置またはフリースペース仕様の inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープで使用できます。MZ40 ステージと電動 XY ステージの組合せで、3D での正確なサンプルの位置決めが可能になります。
MZ40 Z ステージで使用できる重いサンプルや大型サンプルの例:
•半導体ウェハ
• 岩石コアのような地質学サンプル
• 美術品と文化遺産
• 低温保持装置など人工気候室内のサンプル

inVia ReflexTM コンフォーカルラマンマイクロスコープは MS30 ステージと MZ40 ステージを装着して、フリースペースマイクロスコープとして構成できます。3D での正確な移動が可能です。
レニショーの革新技術の多くは、特許により保護されています。