ラマン-SPM/AFM 複合システム
inVia の分析能力をスキャニングプローブマイクロスコープ (SPM や AFM) に統合すると、材料の構成、構造、特性をナノレベルで調べることができるようになります。
最適なシステムをお選びください
inVia は、次のように多くのメーカーの AFM および SPM と組み合わせることができます。
- Bruker Nano Surfaces
- Nanonics
- NT-MDT
- JPK
- Park
- Nanosurf
ニーズに合わせて最良の SPM/AFM をお選びください。
TERS: チップ増強ラマン散乱
一部の inVia-AFM システムでは、チップ増強ラマン散乱が可能です。シャープなプラズモンチップを使用してナノメートル単位の化学情報を取得する技術です。
TERS マッピングは、StreamLine™ や StreamHR™ を補足し、さまざまな分解能でフレキシブルなサンプルの研究が可能です。
最大効率を得る
inVia を SPM/AFM に組み合わせるうえで、レニショー特別設計のフレキシブルアームが使用できます。ミラーで光を反射させるため、光ファイバーカップリングよりも高い効率が得られます。S/N が向上し、スペクトルを高速で取得できます。
位置合わせも簡単です。すべての複合システムには観察カメラ (白色光照明) が内蔵されているため、TERS 測定で不可欠な条件となる、プローブ先端とラマンのレーザースポットを同時に明確に確認できます。
同時に、同じ位置で
データに対する信頼性が得られます。ラマンと AFM データは、サンプルを移動させる必要なく、同じ位置で同時に取得できます。時間の経過と共にサンプルが変化する場合でも、一貫したデータが得られます。
1 台の複合システムで複数の役割
同時分析も可能なので、システム間でサンプルを移動し、同じポイントを探す労力が不要です。
inVia と SPM/AFM は、両装置のパフォーマンスを損なうことなく、2 人のユーザーが個別に同時に操作できます。ユーザーはラマンシステム、SPM/AFM システム、ラマン-SPM/AFM 複合システムを手に入れることになります。
最適なシステムをお選びください
レニショーのエキスパートがご要望をお伺いしたうえで、ご希望の SPM/AFM システムに inVia を統合する最善の方法をご提案いたします。弊社までお問い合わせいただければ、この技術でナノスケール測定への理解を深めていただけるはずです。
詳細について
SPM/AFM の最新ユーザー事例
米国陸軍研究所がラマンと AFM を統合使用
米国メリーランド州にある米国陸軍研究所 (ARL) は、レニショー inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープと Bruker Dimension Icon 原子間力顕微鏡 (AFM) で構成されるハイブリッド装置を使用して、電気化学エネルギー貯蔵材を研究しています。
Bruker の Dimension Icon AFM に接続されたレニショーの inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープ
16 年以上にわたる提供経験を備えるレニショーは、ラマン/AFM の複合ソリューションをリードするサプライヤです。このシリーズは、最近 Bruker の Dimension Icon AFM をサポートするようになりました。このペアリングは、レニショーの inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープの優れた柔軟性と、各種分析用装置との高いインターフェース能力を表しています。