レポート出力と解析
標準の MODUS Reporter では従来的なレポートを出力します。その一方でスタンドアロンアプリケーションである MODUS CHART からは、CAD モデルやコンポーネントのイメージをもとにした画像ベースのフルカラーレポートを出力します。検査結果もさまざまな形式で出力でき、いろいろな解析が可能です。
MODUS™ CHART
グラフィカルなレポート出力が可能な、MODUS 用スタンドアロンアプリケーション
MODUS CHART は、見やすいレポートを出力するソフトウェアパッケージです。QIF XML ファイルやパーツの CAD モデルを使って、パーツの正確な位置をグラフィカルに表示します。
具体的なレポート機能の特徴:
- CAD 図を自由に操作して各形状を確認できます。
- 全形状の公差情報を、ヒートマップや自動生成される表で確認できます。
- 公差外の形状のみを記載したレポートの生成や重要な検査結果だけに絞ったレポート生成を行うためのオプションがあり、これによりレポートサイズの縮小やレポートの素早い生成が可能です。
- 公差をまとめた形状ベースのレポートと、各公差を別々に提示する特徴ベースのレポートの、2 通りの方法でレポートの作成が可能。
- レポートを短時間で簡単に作成するレポート自動作成機能を搭載。レポートには、重要な結果に注目できるよう、偏差に関する情報が含まれます。
ヘルプとトレーニング
MODUS CHART インストール後に作成される Program Data フォルダに、サンプルデータを用意しています。
ソフトウェアの互換性
MODUS CHART からレポートを作成するには QIF ファイルが必要です。QIF ファイルの作成には MODUS 1.11 (以降) が必要です。
ハードウェアの互換性
MODUS CHART のライセンスは、MODUS 1.x ライセンスのアドオンとして無償提供しています
MODUS CHART はスタンドアロンバージョンとしても購入いただけます。詳細については、レニショーオフィスまでお問い合わせください。
MODUS™ Reporter の機能
分かりやすく簡潔なグラフィックレポート
ヘッダー、ラベル、テキスト、画像など自由に編集できます。
複数部品の検査
1 点のレポートを基に、測定結果の表や統計など、それぞれの部品に関する測定の履歴を表示できます。
迅速なレポート作成
ページレイアウト作成用ウィザードを用いて、最初から、または既存のレイアウトを基に新しいレポートを作成できます。
検査データの変換
測定データは、サードパーティのアプリケーション向けに Excel (CSV)、ASCII テキスト、DMIS、インターネット向けの XML などさまざまな形式で出力できます。また Microsoft® SQL データベースへの直接出力も可能です。
統計分析
Q-DAS SPC パッケージに、シンプルかつユーザーによるカスタマイズ可能なインターフェースで完全対応しています。このインターフェースから Type 1 Study および Type 2 Study を起動できます。