ナビゲーションのスキップ

ポリマーとマイクロプラスチック

ポリマーの性能を最適化する上で、その特性の理解が不可欠になります。レニショーのラマンシステムを使用する事で、あらゆる種類のポリマーを調べる能力とフレキシビリティが得られます。

すべてのポリマーの分析

SynchroScan とデータベース検索機能を使用することにより、取得したスペクトルから何千種類ものポリマーを、高確率で同定できるようになります。SynchroScan では、全領域のラマンバンドを高スペクトル分解能で取得できます。これにより、レニショーポリマーデータベースから簡単かつ信頼性の高い検索できます。

ラマン分光により、以下のことが可能になります。

  • 機械的に切断する必要なく、ラミネートフィルムの特性を確認
  • ポリマーブレンドの研究
  • 繊維内の応力の分析
  • 結晶化度の判定
  • 太陽電池のカプセル化材料の研究
  • 導電性ポリマーなどの新しいポリマーの調査

層の厚さの正確な測定

ラマン散乱を使用すると、透明なポリマーラミネートの組成と厚さを測定できます。これらを正確に分析するには、適切な深さ分解能、および三次元全方向について正確なサンプルの位置決め機能を備えたシステムが必要になります。Easy Confocal テクノロジー搭載の inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープと HSES サンプルステージは、このような分析に理想的です。

LiveTrack™ による物理的変化の研究

LiveTrack フォーカストラッキングテクノロジーは、サンプルが膨張、収縮、変化しても常に最適なフォーカスを維持します。そのため、サンプルの物理的変化を動的に調べることができます。

  • Polymer phase change Polymer phase change [en]

再現性の高いスペクトル

一部のポリマーパラメータ (結晶化度など) が変化すると、ラマンスペクトルに比較的わずかな変化が見られます。高いスペクトル分解能、精度、安定性を備えるレニショーの inVia コンフォーカルラマンマイクロスコープを使用すると、このような変化を確認できます。

ニーズに合わせたサポート

本分野の詳細または他分野については、アプリケーションチームにお問い合わせください。

アプリケーションチームに問合せ

ダウンロード: 化学 (ポリマー)

  • Application note:  Analysing microplastics with the inVia™ confocal Raman microscope Application note: Analysing microplastics with the inVia™ confocal Raman microscope [jp]

    Plastics are extensively used in products and packaging and, unfortunately, make their way into the environment, causing significant issues for wildlife. In addition to concerns about bulk plastic contamination, there has been much interest in microplastics. Raman spectroscopy, an optical scattering technique, has much to offer researchers investigating plastics, as it can identify them rapidly and non-destructively.

  • Application note:  Study polymers with the inVia confocal Raman microscope Application note: Study polymers with the inVia confocal Raman microscope [jp]

    The Renishaw inVia confocal Raman microscope is ideal for the 2D and 3D chemical analysis of polymers. Synthetic polymers display a broad range of properties and are extensively used in modern products. The study of polymers in terms of identification, spatial distribution and concentration is important as we search for novel materials, improve effectiveness of existing materials, and reduce the costs of products. The inVia microscope provides chemical specificity and sensitivity, in a non-destructive manner, with no sample manipulation and preparation required.

  • Application note:  Analysis of polymer fibres using the Virsa™ Raman analyser Application note: Analysis of polymer fibres using the Virsa™ Raman analyser [en]

    Application note detailing how the Virsa Raman analyser can be used to analyse polymer fibres.