MODUS™ Reporter
標準の MODUS Reporter では従来的なレポートを出力します。その一方でスタンドアロンアプリケーションである MODUS CHART からは、CAD モデルやコンポーネントのイメージをもとにした画像ベースのフルカラーレポートを出力します。検査結果もさまざまな形式で出力でき、いろいろな解析が可能です。
MODUS™ Reporter の機能
分かりやすく簡潔なグラフィックレポート
ヘッダー、ラベル、テキスト、画像など自由に編集できます。
複数部品の検査
1 点のレポートを基に、測定結果の表や統計など、それぞれの部品に関する測定の履歴を表示できます。
迅速なレポート作成
ページレイアウト作成用ウィザードを用いて、最初から、または既存のレイアウトを基に新しいレポートを作成できます。
検査データの変換
測定データは、サードパーティのアプリケーション向けに Excel (CSV)、ASCII テキスト、DMIS、インターネット向けの XML などさまざまな形式で出力できます。また Microsoft® SQL データベースへの直接出力も可能です。
統計分析
Q-DAS SPC パッケージに、シンプルかつユーザーによるカスタマイズ可能なインターフェースで完全対応しています。このインターフェースから Type 1 Study および Type 2 Study を起動できます。