Encoder assoluto e incapsulato FORTiS-N™
Encoder incapsulato FORTiS-N
Stretto
Accuratezza: ±3 µm o ±5 µm
Resistenza alle vibrazioni: 30 g
Presentazione di FORTiS-N
I dispositivi della serie FORTiS-N sono encoder lineari assoluti e incapsulati di nuova generazione. Hanno una sezione trasversale molto sottile, per adattarsi ad applicazioni in ambienti estremi e con limiti di spazio come l'interno di una macchina utensile.
Robusti e resistenti, assicurano prestazioni elevate e misure di posizione accurate per tutta la loro durata, grazie anche a una serie di caratteristiche di design innovative:
Ideale per applicazioni nelle macchine utensili
Renishaw vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore delle macchine utensili.
Nato dalla grande esperienza e competenza dei nostri esperti, FORTiS è l'encoder lineare assoluto e incapsulato di nuova generazione, ideale per ambienti estremi.
Interfacce seriali
Interfacce seriali | Descrizione | Scheda tecnica | Prodotti compatibili |
BiSS® C | Renishaw supporta il protocollo aperto BiSS C (unidirezionale) per gli encoder assoluti. BiSS C è un'interfaccia seriale ad alta velocità che risulta ideale per assi dinamici che richiedono elevate accelerazioni, ottimo controllo della velocità, ripetibilità e stabilità di posizionamento. Gli encoder FORTiS con BiSS sono compatibili con un'ampia gamma di controlli, unità, DRO e schede conteggi per PC. | ||
FANUC | Gli encoder FORTiS con interfaccia per comunicazioni seriali FANUC (α e αi) forniscono molti vantaggi per le macchine utensili ad elevate prestazioni che utilizzano controlli FANUC. Alta velocità, robustezza e comunicazioni seriali pure e affidabili, ottime prestazioni di profilatura e maggiore rigidezza. | N/D | |
Mitsubishi | Gli encoder FORTiS con interfaccia seriale Mitsubishi sono compatibili con le seguenti unità Mitsubishi: serie MDS-E/EH, serie MDS-EM/EMH, serie MDS-EJ/EJH, serie MDS-D2/DH2, serie MDS-DJ, serie MDS-DM2, MDS-DM2-SPHV3. | N/D | |
Panasonic | Gli encoder FORTiS con interfaccia per comunicazioni seriali Panasonic sono compatibili con i driver serie A5 e A6 e garantiscono un feedback ripetibile ad alta risoluzione per un migliore controllo del servomotore e della velocità. | N/D | |
Siemens DRIVE-CLiQ® | Gli encoder FORTiS con interfaccia seriale Siemens DRIVE-CLiQ possono essere collegati a encoder e sistemi di misura diretta con componenti SINUMERIK e SINAMICS. | N/D | |
Yaskawa | L'interfaccia per comunicazioni seriali Yaskawa è compatibile con SERVOPACK Sigma-7. | FORTiS Yaskawa | N/D |
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (opzionale)

Gli encoder FORTiS sono compatibili con Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 e con il software ADT View. Il loro feedback fornisce dati completi in tempo reale, ed è utilissimo per operazioni di installazione e diagnostica, anche nelle situazioni meno agevoli. L'interfaccia software risulta estremamente intuitiva e può essere utilizzata per:
- Calibrazioni remote
- Ottimizzazione del segnale sull'intera lunghezza dell'asse
- Lettura digitale della posizione encoder (in relazione alla riga)
- Esportazione e salvataggio dei dati
- Impostazione dello zero
Specifiche tecniche
Standard di misura | Riga a nastro in acciaio inox con codifica assoluta a traccia singola |
Coefficiente di espansione termica a 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Riferimento termico | In posizione centrale (posizione encoder di 0,5 × lunghezza di misura) |
Grado di accuratezza a 20° C | Alta: ±3 μm Standard: ±5 μm |
Lunghezza della riga | Da 70 a 2040 mm |
Velocità massima | (per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica) Fino a 4 m/s |
Interfacce seriali | BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ |
Risoluzioni | 0,5 nm, 1 nm, 1,25 nm, 10 nm, 12,5 nm, 25 nm, 50 nm |
Collegamenti elettrici | Encoder: connettore cavo M12 personalizzato (direzione dell'uscita configurabile dall'utente) Controllo: M12 a 8 vie, FANUC a 20 vie, Mitsubishi a 10 vie, M23 a 17 vie, Tipo D a 9 vie, LEMO a 14 vie, senza connettore |
Alimentazione elettrica | 5 V ±10% 1,25 W max. (250 mA @ 5 V) |
Vibrazione (in funzione) | Lettore: < 300 m/s² conforme a IEC 60068-2-6 Alloggiamento senza riga rigida: < 200 m/s² conforme a IEC 60068-2-6 Alloggiamento con riga rigida: < 300 m/s² conforme a IEC 60068-2-6 |
Urto (non in funzione) | < 300 m/s² conforme a IEC 60068-2-27 |
Temperatura di funzionamento | da 0 a +50 °C |
Protezione | IP53 se installato correttamente, IP64 con getto d'aria compressa |
Hai esigenze particolari che richiedono una personalizzazione?
Con oltre 40 anni di esperienza nel settore della metrologia per macchine utensili e applicazioni per encoder, il nostro team di specialisti può aiutarti a realizzare il dispositivo perfetto per le tue esigenze.