RTP1 hőmérsékletmérő mérőfej a REVO® rendszerhez
A munkadarab hőmérsékletének automatizált mérése 5 tengelyes koordinátamérőgép-platformon
![RTP1 a REVO-hoz autóipari alkalmazásokban](/media/img/gen/2ac31e3ef80343f2bdc8c7d171af07a3.jpg)
Az RTP1 hőmérsékletmérő mérőfej jelentősen növeli a munkadarab hőmérsékletmérésének rugalmasságát a koordináta-mérőgépen. Automatikusan lecserélhető bármely más REVO mérőfejre a munkadarab vagy tétel mérési sorozatának bármely szakaszában. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók automatikusan rögzítsék azt a hőmérsékletet, amelyen munkadarabot mérték, vagy a hőmérséklet változását egy vizsgálati ciklus során. Ekkor az ellenőrzés szüneteltethető, amíg az alkatrész el nem éri az elfogadható hőmérsékletet.
A mérőfej a munkadarab hőmérsékletének 5 °C és 55 °C közötti tartományában működik, és beépített túlfutás elleni védelemmel rendelkezik, illetve a REVO fej végtelen pozicionálási képességének segítségével a legtöbb munkadarabra pozicionálható.
Termékspecifikációk
25 °C hőmérsékleti pontosság | 0,5 °C |
Munkadarab-hőmérséklet mérési tartománya | 5 °C és 55 °C között |
A hőmérsékletmérés jellemző ideje | < 10 másodperc |
Környezeti specifikációk
Üzemihőmérséklet-tartomány | +10 °C és +40 °C között (+50 °F és +104 °F között) |
Tárolásihőmérséklet-tartomány | -25 °C és +70 °C között (-13 °F és +158 °F között) |
Üzemi páratartalom | 0% és 80% között (páralecsapódás-mentes) |
Tárolási páratartalom | 0% és 80% között (páralecsapódás-mentes) |
![RTP1 – rendszer leírása](/media/img/gen/f07fff61610845d398a79be59100f258.jpg)
RCP TC-2 port
![RCP TC-2](/media/img/gen/d37ef168b8eb4560aadc6e3f824b7b81.jpg)
Az RTP1 hőmérsékletmérő mérőfej teljes mértékben kompatibilis az MRS2 cserélőállvánnyal, és automatikusan lecserélhető a REVO rendszerhez kapható összes többi szondával.
A hőszabályozott RCP TC-2 port üzemi hőmérsékleten tartja a tárolás közben az RTP1 mérőfejet, és kompatibilis a Renishaw MRS és MRS2 állványrendszerekkel.
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.
Jelenleg az RTP1 mérőfejről olvas. A többi REVO mérőfej is érdekelheti: az RUP1 ultrahangos mérőfej, az RVP képalkotó mérőfej, az SFP2 felületminőség-vizsgáló mérőfej, az RSP2 vagy az RSP3 mérőfejcsalád.