REVO-2 RVP képalkotó szenzor
Nagyobb termelékenység, magasabb teljesítményű 5 tengelyes mérés az érintésmentes ellenőrzési alkalmazásokhoz.
Érintésmentes mérés
![RVP mérőfej VM10 modullal](/media/img/gen/5841e6dde8354064ac5071ed68b39b09.jpg)
Egyes alkalmazásokban az érintésmentes vizsgálat egyértelműen előnyösebb a hagyományos érintéses módszereknél. A vékony lemezből készült alkatrészek vagy amelyeken sok furat van – amelyek akár 0,5 mm átmérőjűek is lehetnek –, nem alkalmasak az érintéses mérésre.
A REVO-2 RVP mérőfej érintésmentes vizsgálattal egészíti ki a REVO rendszer meglévő kapcsoló típusú tapintó mérőfejes, nagy sebességű tapintó szkennelési és felületminőség-mérési képességeit, kiemelkedően javítva a termelékenységet és a koordináta-mérőgép kapacitását az 5 tengelyes mozgással és a REVO-2 fej fokozatmentes pozicionálásával.
RVP – érintésmentes képalkotó mérőfej a REVO-2 fejhez
![VM10 és VM11 RVP modulok](/media/img/gen/26a3e4d030754872a41930099198f9db.jpg)
Az RVP a rendszer mérőfejkomponense, amely 1,3 megapixeles, pillanatkép-záras CMOS érzékelővel és digitális jelfeldolgozóval rendelkezik. A mérőfejben lévő CMOS érzékelő nagy mennyiségű fényt fog fel akár rövid expozíciós idő mellett is, ami gyorsabb képrögzítést és mérési időt eredményez.
Az RVP rendszer két optikai modullal rendelkezik, amelyek egyedülálló képességet biztosítanak. A VM10 modul tipikus alkalmazási területei közé tartozik a vékony fémlemez alkatrészek, például a repülőgép-hajtóművek égéstermék-házainak vizsgálata, míg a VM11-2 modul lehetővé teszi a repülőgép-hajtóművek lapátjain és alkatrészein lévő lézerfúrt hűtőfuratok vizsgálatát.
RVP működésben
Termékinformációk
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.
Jelenleg az RVP mérőfejről olvas. A többi REVO mérőfej is érdekelheti; az SFP2 felületminőség-vizsgáló mérőfej, a RUP1 ultrahangos mérőfej, az RSP2 vagy az RSP3 mérőfejcsalád.