REVO RSP2 szkennelő mérőfej
RSP2 mérőfej 2D-s szkenneléshez és 3D-s kapcsoló típusú tapintó méréshez.
Az RSP2 egy speciális, rendkívül könnyű mérőfej, amelyet a REVO rendszerekhez fejlesztettünk ki 2D-s szkenneléses (x, y) és 3D-s kapcsoló típusú tapintó mérőfejes méréshez (x, y, z). Az RSP2 egység univerzális házához 175 mm-től 500 mm-ig terjedő hosszúságú tapintószártartók illeszthetők.
![RSP2 családfa RSH175, 250,350,450,500](/media/img/gen/e176183f544d4bf6aac543960d5530d8.jpg)
Az RSP a Renishaw csúcsérzékelő technológiáját alkalmazza, amelyet a szkenneléskor kifejtett erők és a tapintószár kopásának minimalizálása érdekében fejlesztettünk ki.
Az UCC vezérlő az optimális metrológiai teljesítmény elérése érdekében szabályozza az RSP2 egységgel használható tapintószárak típusait.
Így működik a tapintócsúcsos érzékelés
-
Az RSP2 REVO mérőfej tapintószárvég-érzékelési technológiáját bemutató videó. Amikor a tapintószár a munkadarabhoz ér és elhajlik, a fényvisszaverő pozíciója megváltozik. Ezt követően egy pozícióérzékelő detektor (PSD) észleli, hogy a lézersugár más útvonalon tér vissza, mint amin odajutott. A tapintószár csúcsának pontos pozíciója ismert, mivel a fényvisszaverő és a tapintószár végén lévő gömb közel van egymáshoz.
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.
Jelenleg az RSP2 mérőfejről olvas. Figyelmébe ajánljuk a többi REVO mérőfejet is: az RSP3 mérőfejcsaládot és az SFP1 felületminőség-vizsgáló mérőfejet is…