REVO RSP3-6 hosszabbítható szkennelő szenzor
Hosszú toldatok és 5 tengelyes elmozdulások a munkadarab jobb eléréséhez, továbbá cserélhető érzékelők a rugalmasabb használhatóság érdekében.
Az RSP3-6 mérőfej a hosszú toldatokat a REVO rendszer 5 tengelyes mozgásaival kombinálva elősegíti a furatok mélyén található jellemzők elérését és vizsgálatát. A megoldás ideális nagyobb munkadarabok, pl. építő- és bányagépek, továbbá civil és katonai célú nehéz járművek motorblokkjainak vizsgálatához.
Az RSP3-6 sokféle tapintószártartóval kapható olyan alkalmazásokhoz, ahol egyenes és szögben álló hosszabbítókra van szükség, emellett 3D-s kapcsoló típusú tapintó és 2D-s szkennelési feladatokhoz egyaránt használható. A készülék csereszabatos a REVO rendszerhez tartozó összes többi mérőfejjel, és automatikusan lehet váltani köztük. Ennek a rugalmasságnak köszönhetően mindig az adott feladathoz optimális eszköz választható ki, és sokféle jellemző mérhető egyetlen CMM-platformon.
Kinyúlás
Legfeljebb 800 mm-es egyenes hosszabbítókkal, illetve legfeljebb 600 mm-es, szögben álló hosszabbítókkal használható a REVO A tengelyének forgásközéppontjától számítva.
Pontosság
Jellemzően 10 µm-nél kisebb alakhiba (szűrt) és 5 µm átmérőhiba 50 mm-es gyűrűs idomszer 5–10 mm/s sebességű szkennelésekor. A kapcsoló típusú tapintó mérések jellemzően 3 µm-es alak- és átmérőhibát adnak ugyanazt a gyűrűs idomszert vizsgálva.
![Az RSP3-6 és tartozékainak „családfája”](/media/img/gen/5b6df1bd1ae949ac98ba0f4e4c6b4c61.jpg)
Meghosszabbított jótállás
A koordináta-mérőgépekhez tartozó új termékeinkhez a vásárlást követő 3 hónapon belül 3 éves garancia igényelhető, hogy Ön teljes nyugalommal használhassa őket. Vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes forgalmazóval.
Videók
-
Exhibition video: RSP3-6 scanning probe - Combining long extensions with REVO 5-axis movements [en]
The RSP3-6 combines long extensions with REVO 5-axis movements for better part access.
Jelenleg az RSP3 mérőfejcsaládról olvas. Figyelmébe ajánljuk a többi REVO mérőfejet is: az RSP2 készüléket, illetve az SFP1 felületminőség-vizsgáló mérőfejet...